NMV-D3-MP

Régulateur de débit VAV-Compact, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, MP-Bus, IP54

Prix courant
C$780.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Détails

Spécifications

Connexion électrique
Câble
Consommation d'énergie (en attente)
1.5 W
Consommation d'énergie (en marche)
3 W
Couple
90 in-lb [10 Nm]
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm
Niveau de protection
IP54, NEMA 2, Boîtier UL de type 2
Surpassement manuel
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Tension en CA/CC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • MP-Bus
  • CC 2 à 10 V
Type de servomoteur
Sans fonction de sécurité
Téléchargements

Documents

DAO/BIM/VDI

Module d'extension BIM

Logiciels/plugiciels/applis

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZPD-RE2

Differential pressure pickup device for VAV Retrofit, for round boxes up to 400 mm
Multipack 18 pcs.

Prix courant: C$684.00
Votre prix: ...

ZPD-RE2-SET

Differential pressure pickup device for VAV Retrofit, for round boxes up to 400 mm

Prix courant: C$144.00
Votre prix: ...

Accessoires électriques

SGA24

Positionneur pour montage mural

Prix courant: C$256.00
Votre prix: ...

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Prix courant: C$223.00
Votre prix: ...

Outils

ZIP-BT-NFC

Convertisseur Bluetooth / NFC

Prix courant: C$392.00
Votre prix: ...

ZK1-GEN

Câble de raccordement 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : 6 broches pour la connexion à la prise de service

Prix courant: C$177.00
Votre prix: ...

ZK2-GEN

Câble de raccordement 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Prix courant: C$83.00
Votre prix: ...

Passerelles

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$1,562.00
Votre prix: ...

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$1,562.00
Votre prix: ...