Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

Articles dans votre panier ou liste du projet

Panier / Liste du projet vide.
artilcle(s) dans le panier / la liste du projet
Quantité:
Total:

CMB24-L-150D

Régulateur de débit volumétrique VAV-Compact 6" [DN 150], 2 Nm [18 in-lb], AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 58 s, IP54

Prix courant
C$348.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
Détails

Spécifications

Angle de rotation
70
Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
0.2 W
Consommation d'énergie (en marche)
0.5 W
Couple
2 Nm [18 in-lb]
Durée de course (moteur)
58 s / 70°
Niveau de protection
IP54, NEMA 2, Boîtier UL de type 2
Surpassement manuel
Débrayer avec l'aimant
Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Type de commande
  • Tout ou rien
  • À virgule flottante/3 points
Téléchargements

Documents