• RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • Biélorussie
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
    • Biélorussie
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
  2. Servomoteurs de registres
  3. Mesure et régulation du débit d'air

LHV-D3-MP-100



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
LHV-D3-MP-100

LHV-D3-MP-100

Régulateur de débit volumétrique VAV- linéaire compact, 150 N [35 lbf], AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s, Course 4" [100 mm]

Prix courant
C$1,153.00
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
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
1.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
4.5 VA
Force
150 N [35 lbf]
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Surpassement manuel
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Course
4" [100 mm]
Durée de course (moteur)
150 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZPD-RE2-SET

ZPD-RE2-SET

Dispositif de prise de pression différentielle pour VAV RetroFIT+, pour boîtes rondes jusqu'à 400 mm

Prix courant: C$248.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZPD-TA

ZPD-TA

Adaptateur pour tube de 1/4 po
Emballage multiple de 10 pièces.

Prix courant: C$84.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Prix courant: C$380.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Prix courant: C$333.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows

Offert en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
PS-100

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$3,488.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : 6 broches pour la connexion à la prise de service

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Prix courant: C$121.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,324.00