Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 4.5 VA
- Force
- 150 N [35 lbf]
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Surpassement manuel
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Course
- 12" [300 mm]
- Durée de course (moteur)
- 150 s
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]