Articles dans votre panier ou liste du projet

Cart / Project List is empty.
item(s) in cart / project list
Quantité:
Total:

FSAF120A-S

Servomoteur pour registre coupe-feu-coupe-fumée, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC 120 V, Tout ou rien, 2 x SPST

Prix courant
C$1,319.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Détails

Spécifications

Angle de rotation
95
Connexion électrique
câble
Couple
20 Nm [180 in-lb]
Diamètre de l'arbre
1/2...1.05" rond, centres sur 3/4" avec insert, 1.05" sans insert
Durée de course (moteur)
25 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<15 s
Fonction de sûreté
OUI
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPST
Niveau de protection
IP40, NEMA 1
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Tension en CA/CC
AC 120 V
Type de commande
Tout ou rien
Type de servomoteur
Ressort de rappel
Téléchargements

Documents

Accessoires

Accessoires mécaniques

IND-AFB

Indicateur de fin de course, pour NF..A / SF..A

Prix courant: C$21.00
Votre prix: ...

K7-2

Bride d'entraînement réservible, pour montage central, pour axes de registre Ø12,7 / 19,0 / 25,4 mm

Prix courant: C$50.00
Votre prix: ...

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8, Multipack 10 pcs.

Prix courant: C$380.00
Votre prix: ...

KH-AFB

Bras de levier de servomoteur, pour axes 3/4 po, plage de serrage Ø10...22 mm, Largeur fente de 8.2 mm

Prix courant: C$48.00
Votre prix: ...

SH8

<p>Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).</p>

Prix courant: C$45.00
Votre prix: ...

TOOL-06

Clé 8 et 10 mm

Pour plus de renseignements sur votre commande, communiquez avec votre représentant local.

ZG-100

<p>17" Mounting Bracket for AF,NF,GM,AM,SM</p>

Prix courant: C$141.00
Votre prix: ...

ZG-101

<p>Mounting Bracket: AF,NF,LF,GM,AM,NM,SM</p>

Prix courant: C$141.00
Votre prix: ...

ZG-102

Dual actuator mounting bracket.

Prix courant: C$139.00
Votre prix: ...

ZG-AFA

<p>Leg kit for FSAF*A series actuators</p>

Prix courant: C$202.00
Votre prix: ...

ZG-AFA108

<p>FSAF*A series crankarm adaptor kit with ZG-108</p>

Prix courant: C$210.00
Votre prix: ...

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...

ZS-100

Boîtier extérieur, 330 x 203 x 152 mm (L x l x H)

Prix courant: C$257.00
Votre prix: ...

ZS-150

Boîtier extérieur, 406 x 213 x 102 mm (L x l x H)

Prix courant: C$288.00
Votre prix: ...

ZS-260

Boîtier antidéflagrant, 406 x 254 x 164 mm (L x l x H), pour les servomoteurs séries NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..

Prix courant: C$4,287.00
Votre prix: ...

ZS-300

Boîtier extérieur, 438 x 222 x 140 mm (L x l x H)

Prix courant: C$3,535.00
Votre prix: ...

Accessoires électriques

BAE165 US

Déclencheur thermoélectrique, Température à l’intérieur du conduit : 165 °F

Prix courant: C$347.00
Votre prix: ...

S2A-F US

Interrupteur auxiliaire, LF, NF..A, SF..A, BLF, BF, NF-US, AF-US

Prix courant: C$510.00
Votre prix: ...