Articles dans votre panier ou liste du projet

Cart / Project List is empty.
item(s) in cart / project list
Quantité:
Total:

FSLF120 US

Servomoteur pour registre coupe-feu-coupe-fumée, 3.5 Nm [30 in-lb] à partir de 0...177°C [32...350°F], Ressort de rappel, AC 120 V, Tout ou rien

Prix courant
C$718.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Détails

Spécifications

Angle de rotation
95
Connexion électrique
câble
Couple
3.5 Nm [30 in-lb] à partir de 0...177°C [32...350°F]
Diamètre de l'arbre
Rond de 3/8...1/2 po, centres sur 1/2 po
Durée de course (moteur)
15 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<15 s
Fonction de sûreté
OUI
Niveau de protection
IP30, NEMA 1, Boîtier UL de type 1
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Tension en CA/CC
AC 120 V
Type de commande
Tout ou rien
Type de servomoteur
Ressort de rappel
Téléchargements

Documents

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZS-100

Boîtier extérieur, 330 x 203 x 152 mm (L x l x H)

Prix courant: C$257.00
Votre prix: ...

ZS-150

Boîtier extérieur, 406 x 213 x 102 mm (L x l x H)

Prix courant: C$288.00
Votre prix: ...

Accessoires électriques

BAE165 US

Déclencheur thermoélectrique, Température à l’intérieur du conduit : 165 °F

Prix courant: C$347.00
Votre prix: ...

S2A-F US

Interrupteur auxiliaire, LF, NF..A, SF..A, BLF, BF, NF-US, AF-US

Prix courant: C$510.00
Votre prix: ...