Articles dans votre panier ou liste du projet

Cart / Project List is empty.
item(s) in cart / project list
Quantité:
Total:

LMB24-IP

Servomoteur de registre, 5 Nm, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, modulant, Nuage, communicant, Hybride, BACnet IP, Modbus TCP

Prix courant
C$744.00

Données de conception: Données de conception

  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Détails

Spécifications

Angle de rotation
95
Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
3 W
Consommation d'énergie (en marche)
3 W
Couple
5 Nm
Durée de course (moteur)
150 s / 95°
Fonction de sûreté
NON
Interface mécanique
Entraînement du registre : Bride d'entraînement universelle 6...20 mm
Niveau de protection
IP54, NEMA 1, Boîtier UL de type 1
Plage de durée de course (moteur)
70...220 s
Surpassement manuel
Bouton poussoir externe
Tension en CA/CC
AC/DC 24 V
Type de commande
  • Communicative
  • BACnet IP
  • Nuage
  • Modbus TCP
Type de servomoteur
Sans fonction de sécurité
Téléchargements

Documents

Intégration de systèmes

Documents actuels

Accessoires

Accessoires mécaniques

AV6-20

Rallonge d'axe 170 mm Ø10 mm pour axe de registre Ø 6...16 mm

Prix courant: C$86.00
Votre prix: ...

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm Ø20 mm pour axe de registre Ø 8...22,7 mm

Prix courant: C$100.00
Votre prix: ...

K-LM10

<p>LMB(X) clamp (3/8”)</p>

Prix courant: C$28.00
Votre prix: ...

K-LM12

LMB(X) clamp (1/2”).

Prix courant: C$28.00
Votre prix: ...

K-LM16

Standard LMB(X) clamp (5/8”).

Prix courant: C$28.00
Votre prix: ...

K-LM20

LMB(X) clamp (3/4").

Prix courant: C$28.00
Votre prix: ...

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10, Multipack 10 pcs.

Prix courant: C$420.00
Votre prix: ...

KG6

Rotule approprié pour levier du registre KH8, Multipack 10 pcs.

Prix courant: C$300.00
Votre prix: ...

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8, Multipack 10 pcs.

Prix courant: C$380.00
Votre prix: ...

KH10

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage Ø14...25 mm

Prix courant: C$83.00
Votre prix: ...

KH12

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, pour Ø1.05"

Prix courant: C$46.00
Votre prix: ...

KH6

Bras de levier de registre, Largeur fente 6,2 mm

Prix courant: C$36.00
Votre prix: ...

KH8

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage Ø10...18 mm

Prix courant: C$36.00
Votre prix: ...

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Prix courant: C$57.00
Votre prix: ...

SH8

<p>Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).</p>

Prix courant: C$45.00
Votre prix: ...

TF-P

Anti-rotation bracket TF/NKQ/AM/NM/LM.

Prix courant: C$12.00
Votre prix: ...

TOOL-06

Clé 8 et 10 mm

Pour plus de renseignements sur votre commande, communiquez avec votre représentant local.

Z-SPA

Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement, si bride d'entraînement est fixée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..

Prix courant: C$29.00
Votre prix: ...

ZG-100

<p>17" Mounting Bracket for AF,NF,GM,AM,SM</p>

Prix courant: C$141.00
Votre prix: ...

ZG-101

<p>Mounting Bracket: AF,NF,LF,GM,AM,NM,SM</p>

Prix courant: C$141.00
Votre prix: ...

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...

ZG-LMSA

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (3" L).

Prix courant: C$103.00
Votre prix: ...

ZG-LMSA-1

Shaft extension for 3/8" diameter shafts (4" L).

Prix courant: C$104.00
Votre prix: ...

ZG-LMSA-1/2-5

<p>Rallonge d'arbre pour arbres de 1/2" de diamètre (5" L).</p>

Prix courant: C$117.00
Votre prix: ...

ZG-R01

Résistance, pour convertir un signal de 4...20 mA en un signal de positionnement de 2...10 V

Prix courant: C$36.00
Votre prix: ...

ZG-SGF

Mounting plate for SGF.

Prix courant: C$42.00
Votre prix: ...

ZG-X40

Transformer, 120 V c.a. à 24 V c.a., 40 VA

Prix courant: C$153.00
Votre prix: ...

ZS-100

Boîtier extérieur, 330 x 203 x 152 mm (L x l x H)

Prix courant: C$257.00
Votre prix: ...

ZS-101

Socle, pour ZS-100

Prix courant: C$58.00
Votre prix: ...

ZS-150

Boîtier extérieur, 406 x 213 x 102 mm (L x l x H)

Prix courant: C$288.00
Votre prix: ...

Accessoires électriques

NSV-BAT

Pile, 12 V, 1,2 Ah (deux requis)

Prix courant: C$205.00
Votre prix: ...

NSV24 US

Pile de secours, pour modèles sans ressort de rappel

Prix courant: C$1,350.00
Votre prix: ...

P10000A GR

Potentiomètre d'asservissement 10 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

P1000A GR

Potentiomètre d'asservissement 1 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

P140A GR

Potentiomètre d'asservissement 140 Ω enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

P15000A-F GR

Potentiomètre d'asservissement 15 kΩ gris

Prix courant: C$533.00
Votre prix: ...

P2800A GR

Potentiomètre d'asservissement 2.8 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

P5000A GR

Potentiomètre d'asservissement 5 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

P500A GR

Potentiomètre d'asservissement 500 Ω enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

S1A

Interrupteur auxiliaire 1 x SPDT module d'extension

Prix courant: C$143.00
Votre prix: ...

S2A

Interrupteur auxiliaire 2 x SPDT module d'extension

Prix courant: C$214.00
Votre prix: ...

SGA24

Positionneur pour montage mural

Prix courant: C$256.00
Votre prix: ...

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Prix courant: C$223.00
Votre prix: ...

TF-CC US

Connecteur de conduit de câbles, 1/2"

Prix courant: C$26.00
Votre prix: ...

Outils

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$2,344.00
Votre prix: ...

Accessoires du capteur

P475

Interrupteur auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1/2" de diamètre

Prix courant: C$282.00
Votre prix: ...

P475-1

Interrupteur auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1" de diamètre

Prix courant: C$302.00
Votre prix: ...