Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

Articles dans votre panier ou liste du projet

Panier / Liste du projet vide.
artilcle(s) dans le panier / la liste du projet
Quantité:
Total:

AFRX24-MFT95

Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 0...135 Ω, MFT/programmable

Prix courant
C$1,362.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies

Données de conception: Données de conception

  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
AFRX24-MFT95
E1
SF-80E1
20 NM
24
MFT95
Belimo-orange NCS S0580-Y80R
Sans montage fixe
câble
sans
70 ... 200S
FC
---
---
---
---
---
---
Total configur�
C$1,362.00
Détails

Spécifications

Angle de rotation
90
Catégorie de protection
IP54
Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
3 W
Consommation d'énergie (en marche)
7.5 W
Durée de course (moteur)
150 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<20 s
Niveau de protection
IP54, NEMA 2, Boîtier UL de type 2
Plage de durée de course (moteur)
70...220 s
Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Type de commande
0...135 Ω
Type de servomoteur
Ressort de rappel
Téléchargements

Documents

Intégration de systèmes

Documents actuels

Accessoires

Outils

ZK4-GEN

Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$202.00
Votre prix: ...

ZTH US

Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA

Prix courant: C$1,324.00
Votre prix: ...

Passerelles

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$1,783.00
Votre prix: ...

UK24LON

Passerelle MP vers LonWorks

Prix courant: C$1,783.00
Votre prix: ...

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$1,783.00
Votre prix: ...