EFCX120-S N4

Configurable
Servomoteur de registre, 30 Nm [270 in-lb], Ressort de rappel, AC 100...240 V / DC 100...125 V, Tout ou rien, 2 x SPDT, NEMA 4

Prix courant
C$2,252.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies

Données de conception: Données de conception

  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
EFCX120-S N4
GH
EF-80GH
30 Nm, 270 in-lb
230
tout-ou-rien
Belimo-orange NCS S0580-Y80R
Sans montage fixe
borniers
sans
75S
Total configur�
C$2,252.00
Détails

Spécifications

Angle de rotation
95
Connexion électrique
bornes
Consommation d'énergie (en attente)
4.5 W
Consommation d'énergie (en marche)
9.5 W
Couple
30 Nm [270 in-lb]
Diamètre de l'arbre
Rond de 3/4...1.05" , centres sur 3/4" avec insert, 1.05" sans insert
Durée de course (moteur)
75 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
10 s
Fonction de sûreté
OUI
Interrupteurs auxiliaires
2 x SPDT
Niveau de protection
IP66, NEMA 4, Boîtier UL de type 4
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 5 mm (3/16 po Allen), fournie
Tension en CA/CC
AC 100...240 V / DC 100...125 V
Type de commande
Tout ou rien
Type de servomoteur
Ressort de rappel
Téléchargements

Documents

Exemples de réussite

Accessoires

Accessoires mécaniques

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm Ø20 mm pour axe de registre Ø 8...22,7 mm

Prix courant: C$100.00
Votre prix: ...

EF-P

Anti-rotation bracket EFB(X)/GKB(X)/GMB(X).

Prix courant: C$18.00
Votre prix: ...

IND-EFB

Indicateur de fin de course, pour EF..A

Prix courant: C$29.00
Votre prix: ...

K9-2

Noix d’entraînement réservible, plage de serrage Ø12...26,7 mm

Prix courant: C$78.00
Votre prix: ...

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$42.00
Votre prix: ...

KH-EFB

Levier de servomoteur Largeur fente 8,2 mm

Prix courant: C$73.00
Votre prix: ...

KH10

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage Ø14...25 mm

Prix courant: C$83.00
Votre prix: ...

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Prix courant: C$57.00
Votre prix: ...

TOOL-07

Wrench 13 mm

Pour plus de renseignements sur votre commande, communiquez avec votre représentant local.

ZG-100

17" Mounting Bracket for AF,NF,GM,AM,SM

Prix courant: C$141.00
Votre prix: ...

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Prix courant: C$139.00
Votre prix: ...

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...

ZG-EFB

Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat ou sur le coté

Prix courant: C$177.00
Votre prix: ...

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$612.00
Votre prix: ...

Outils

PS-100

Signal Siumlator, designed to operate most proportional, floating, and On/Off style actuators without the presence of a controller

Prix courant: C$2,344.00
Votre prix: ...

Accessoires du capteur

P475

Contacts auxiliaires, for 1/2" diameter shafts mount

Prix courant: C$282.00
Votre prix: ...

P475-1

Contacts auxiliaires, for 1" diameter shafts mount

Prix courant: C$302.00
Votre prix: ...