- Total configur�
- C$4,645.00
F6100HD+PRXUP-3-T
Robinet à papillon (BFV), 4", 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 600
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 2x SPDT, Bornes
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$4,645.00
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
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Style
- 2 voies
- Cv
- 600
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
- Caractéristique de débit (outils)
- Égal pourcentage modifié
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Dimensions du robinet
- 4" [100]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 20 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 7 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- avec 24 V 20 VA / avec 240 V 52 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Catégorie de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- Boîtier UL de type 4X
Téléchargements
Accessoires