- Total configur�
- C$4,999.00
F6125HD+DRCX24-3-T N4
Robinet à papillon (BFV), 5", 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 1022
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante, NEMA 4X, Bornes
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$4,999.00
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
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Style
- 2 voies
- Cv
- 1022
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
- Caractéristique de débit (outils)
- Égal pourcentage modifié
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Dimensions du robinet
- 5" [125]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 12 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 3 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 36 VA
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Catégorie de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- Boîtier UL de type 4X
Téléchargements
Accessoires
Accessoire électrique
NSV24 US
Pile de secours, pour modèles sans ressort de rappel
Prix courant: C$1,721.00
Votre prix: ...
P10000A GR
Potentiomètre d'asservissement 10 kΩ enfichable, gris
Prix courant: C$300.00
Votre prix: ...
P1000A GR
Potentiomètre d'asservissement 1 kΩ enfichable, gris
Prix courant: C$300.00
Votre prix: ...
P140A GR
Potentiomètre d'asservissement 140 Ω enfichable, gris
Prix courant: C$300.00
Votre prix: ...