- Total configur�
- C$8,571.00
F6150HD+PRXUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), 6", 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 1579
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Bornes, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$8,571.00
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
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Style
- 2 voies
- Cv
- 1579
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
- Caractéristique de débit (outils)
- Égal pourcentage modifié
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Dimensions du robinet
- 6" [150]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 20 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 7 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- avec 24 V 20 VA / avec 240 V 52 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Catégorie de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- Boîtier UL de type 4X
Accessoire mécanique
Outils
ZK4-GEN
Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique
ZTH US
Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA
Passerelles et modules de champ
Capteurs
01DT-5BH
Capteur de température de conduit/à immersion passive, Pt1000, Longueur de sonde 2" [50 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]
01DT-5BL
Capteur de température de conduit/à immersion passive, Pt1000, Longueur de sonde 4" [100 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]
01DT-5BN
Capteur de température de conduit/à immersion passive, Pt1000, Longueur de sonde 6" [150 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]
01DT-5BP
Capteur de température de conduit/à immersion passive, Pt1000, Longueur de sonde 8" [200 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]
01DT-5BR
Capteur de température de conduit/à immersion passive, Pt1000, Longueur de sonde 12" [300 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]
01DT-5BT
Capteur de température de conduit/à immersion passive, Pt1000, Longueur de sonde 18" [450 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]
01DT-5EH
Capteur de température de conduit/à immersion passive, Ni1000 (JCI), Longueur de sonde 2" [50 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]
01DT-5EL
Capteur de température de conduit/à immersion passive, Ni1000 (JCI), Longueur de sonde 4" [100 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]
01DT-5EN
Capteur de température de conduit/à immersion passive, Ni1000 (JCI), Longueur de sonde 6" [150 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]
01DT-5EP
Capteur de température de conduit/à immersion passive, Ni1000 (JCI), Longueur de sonde 8" [200 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]
01DT-5ER
Capteur de température de conduit/à immersion passive, Ni1000 (JCI), Longueur de sonde 12" [300 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]
01DT-5ET
Capteur de température de conduit/à immersion passive, Ni1000 (JCI), Longueur de sonde 18" [450 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]