Z2050Q-J+CQKB24-SR-RR



Z2050Q-J+CQKB24-SR-RR

ZoneTight™ (QCV), 1/2", 2 voies, Cv 5.9 
Servomoteur pour robinets, Fonction de sécurité électrique, AC/DC 24 V, Normalement fermé, sûreté intégrée en position fermée, modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$461.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies

Données de conception: Données de conception

  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Vidéos produits
  • Accessoires
Options
6 ; NC/FC
CV 4.8 ; Vmax CV 4.8
N ; Position N (Standard)
Total configur�
C$461.00
Détails

Spécifications

Caractéristiques techniques du robinet

Angle de rotation
90
C$_v_
5.9 
Dimension du robinet
0.5" [15]
Débit réglable
75°
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60 % de glycol
Garniture
Laiton chromé
Indépendant de la pression
NON
Pression de fermeture
75 psi
Raccord d'extrémité
filetage intérieur
Style
2 voies

Caractéristiques techniques du servomoteur

Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Durée de course (moteur)
75 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<60 s
Niveau de protection
IP40, NEMA 2
Tension en CA/CC
AC/DC 24 V
Type de commande
CC 2 à 10 V
Type de servomoteur
Fonction de sécurité électrique
Téléchargements

Documents

Vidéos produits
Accessoires

Accessoires mécaniques

FO15010

, for Belimo ZoneTight™

Prix courant: C$125.00
Votre prix: ...

FO15025

, for Belimo ZoneTight™

Prix courant: C$125.00
Votre prix: ...

FO15055

, for Belimo ZoneTight™

Prix courant: C$123.00
Votre prix: ...

ZCQ-E

Rallonge d'axe CQ

Prix courant: C$37.00
Votre prix: ...

ZCQB-FL

Limiteur de débit PIQCV, for Belimo ZoneTight™

Prix courant: C$84.00
Votre prix: ...