Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

Articles dans votre panier ou liste du projet

Panier / Liste du projet vide.
artilcle(s) dans le panier / la liste du projet
Quantité:
Total:

Z2050QPT-F+CQBUP-3

ZoneTight™ (PIQCV), 1/2", 2 voies, GPM 4.3
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$738.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies

Données de conception: Données de conception

  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
Options
Z ; Direction based on wiring
Vmax 3.6 GPM
N ; Position N (Standard)
Total configur�
C$738.00
Détails

Spécifications

Caractéristiques techniques du robinet

Angle de rotation
90
Dimensions du robinet
0.5" [15]
Débit
4.3
Débit réglable
75°
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Garniture
Acier inoxydable
Indépendant de la pression
OUI
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Style
2 voies
Technologie des robinets indépendants de la pression
Mécaniques

Caractéristiques techniques du servomoteur

Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
0.7 W
Consommation d'énergie (en marche)
1 W
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Niveau de protection
IP40, NEMA 2
Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Type de servomoteur
Sans fonction de sécurité
Téléchargements

Documents

CAD/BIM