Z2050QPT-F+CQKB24-SR-LR

ZoneTight™ (PIQCV), 1/2", 2 voies, GPM 4.3
Servomoteur pour robinets, Fonction de sécurité électrique, AC/DC 24 V, 2...10 V, Normalement ouvert, sûreté intégrée en position fermée, modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$746.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies

Données de conception: Données de conception

  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Vidéos produits
  • Accessoires
Options
4 ; NO/FC
Vmax 3.6 GPM
N ; Position N (Standard)
Total configur�
C$746.00
Détails

Spécifications

Caractéristiques techniques du robinet

Angle de rotation
90
Dimension du robinet
0.5" [15]
Débit
4.3
Débit réglable
75°
Fluide
Eau glacée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Garniture
Acier inoxydable
Indépendant de la pression
OUI
Pression de fermeture
200 psi
Raccord d'extrémité
filetage intérieur
Style
2 voies
Technologie des robinets indépendants de la pression
Mécaniques

Caractéristiques techniques du servomoteur

Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Durée de course (moteur)
75 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<60 s
Niveau de protection
IP40, NEMA 2
Tension en CA/CC
AC/DC 24 V
Type de commande
CC 2 à 10 V
Type de servomoteur
Fonction de sécurité électrique
Téléchargements

Documents

Vidéos produits
Accessoires

Accessoires mécaniques

FO15025

, for Belimo ZoneTight™

Prix courant: C$125.00
Votre prix: ...

FO15055

, for Belimo ZoneTight™

Prix courant: C$123.00
Votre prix: ...