- Total configur�
- C$428.00
Z2050QS-J+CQKB24-SR-RL
ZoneTight™ (QCV), 1/2", 2 voies, Cv 5.9
Servomoteur pour robinets, Fonction de sécurité électrique, AC/DC 24 V, 2...10 V, Normalement fermé, sûreté intégrée en position ouverte, modulant
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$428.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisissez une liste de projets existants à laquelle ajouter ce produit :
Affichez toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Vidéos produits
- Accessoires
Options
Détails
Spécifications
Caractéristiques techniques du robinet
- Angle de rotation
- 90
- C$_v_
- 5.9
- Dimension du robinet
- 0.5" [15]
- Débit réglable
- 75°
- Fluide
- Eau glacée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Garniture
- Laiton chromé
- Indépendant de la pression
- NON
- Pression de fermeture
- 75 psi
- Raccord d'extrémité
- enfichable
- Style
- 2 voies
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Connexion électrique
- câble
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.5 W
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2.5 W
- Durée de course (moteur)
- 75 s
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <60 s
- Niveau de protection
- IP40, NEMA 2
- Tension en CA/CC
- AC/DC 24 V
- Type de commande
- CC 2 à 10 V
- Type de servomoteur
- Fonction de sécurité électrique
Téléchargements
Vidéos produits
Belimo ZoneTight™ Zone Valve
The ZoneTight Difference
How to Remove the Actuator from the Belimo ZoneTight Zone Valve
New ZoneTight Zone Valves - Efficiency in Every Way
Pressure Independent ZoneValve Efficient in Every Way
Belimo ZoneTight™ –Achieving Better Flow Control and Energy Efficiency
Accessoires