Articles dans votre panier ou liste du projet

Cart / Project List is empty.
item(s) in cart / project list
Quantité:
Total:

Z2075Q-K+CQKB24-S-RR

ZoneTight™ (QCV), 3/4", 2 voies, Cv 9.8 
Servomoteur pour robinets, Électricité à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, Tout ou rien, 1 x SPST, Normalement fermé, sûreté intégrée en position fermée
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$370.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies

Données de conception: Données de conception

  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
6 ; NC/FC
CV 6.6 ; Vmax CV 6.6
N ; Position N (Standard)
Total configur�
C$370.00
Détails

Spécifications

Caractéristiques techniques du robinet

Angle de rotation
90
Cv
9.8 
Dimensions du robinet
0.75" [20]
Débit réglable
75°
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Garniture
Laiton chromé
Indépendant de la pression
NON
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Style
2 voies

Caractéristiques techniques du servomoteur

Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<60 s
Interrupteurs auxiliaires
1 x SPST
Niveau de protection
IP40, NEMA 2
Tension en CA/CC
AC/DC 24 V
Type de commande
Tout ou rien
Type de servomoteur
Électricité à sûreté intégrée
Téléchargements

Documents

Accessoires

Accessoires mécaniques

FO20100

Orifice de débit, 3/4" pour 10,0 GPM, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC

Prix courant: C$133.00
Votre prix: ...

ZCQ-E

Rallonge d'axe CQ

Prix courant: C$37.00
Votre prix: ...

ZCQB-FL

Régleur de débit manuel, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC

Prix courant: C$84.00
Votre prix: ...