Z2075Q-K+CQXUP-3

ZoneTight™ (QCV), 3/4", 2 voies, Cv 9.8 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$338.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies

Données de conception: Données de conception

  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
2 ; NC
Total configur�
C$0.00
Détails

Spécifications

Caractéristiques techniques du robinet

Angle de rotation
90
Cv
9.8 
Dimensions du robinet
0.75" [20]
Débit réglable
75°
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60 % de glycol
Garniture
Laiton chromé
Indépendant de la pression
NON
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Style
2 voies

Caractéristiques techniques du servomoteur

Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
0.7 W
Consommation d'énergie (en marche)
1 W
Durée de course (moteur)
75 s
Interrupteurs auxiliaires
-1
Niveau de protection
IP40, NEMA 2
Tension en CA/CC
AC 100...240 V
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Type de servomoteur
Sans fonction de sécurité
Téléchargements

Documents

Accessoires

Accessoires mécaniques

FO20100

, for Belimo ZoneTight™

Prix courant: C$133.00
Votre prix: ...

ZCQ-E

Rallonge d'axe CQ

Prix courant: C$37.00
Votre prix: ...

ZCQB-FL

Limiteur de débit PIQCV, for Belimo ZoneTight™

Prix courant: C$84.00
Votre prix: ...