Z2075QS-K+CQKB24-LL

ZoneTight™ (QCV), 3/4", 2 voies, Cv 9.8 
Servomoteur pour robinets, Fonction de sécurité électrique, AC/DC 24 V, Tout ou rien, Normalement ouvert, sûreté intégrée en position ouverte
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$337.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies

Données de conception: Données de conception

  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
3 ; NO/FO
CV 6.6 ; Vmax CV 6.6
N ; Position N (Standard)
Total configur�
C$337.00
Détails

Spécifications

Caractéristiques techniques du robinet

Angle de rotation
90
Cv
9.8 
Dimensions du robinet
0.75" [20]
Débit réglable
75°
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60 % de glycol
Garniture
Laiton chromé
Indépendant de la pression
NON
Pression de fermeture
75 psi
Raccord d'extrémité
Enfichable
Style
2 voies

Caractéristiques techniques du servomoteur

Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Durée de course (moteur)
75 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<60 s
Niveau de protection
IP40, NEMA 2
Tension en CA/CC
AC/DC 24 V
Type de commande
Tout ou rien
Type de servomoteur
Fonction de sécurité électrique
Téléchargements

Documents

Accessoires

Accessoires mécaniques

FO20100

, for Belimo ZoneTight™

Prix courant: C$133.00
Votre prix: ...

ZCQ-E

Rallonge d'axe CQ

Prix courant: C$37.00
Votre prix: ...

ZCQB-FL

Limiteur de débit PIQCV, for Belimo ZoneTight™

Prix courant: C$84.00
Votre prix: ...