- Total configur�
- C$1,031.00
Z2100QPF-K+CQKCB24-SR-RR
ZoneTight™ (QCV), 1", 2 voies, Cv 8.2
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC 24 V, 2...10 V, Normalement fermé, sûreté intégrée en position fermée, Modulant
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$1,031.00
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
- 8.2
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- 250 psi
- Pression différentielle Δpmax
- 40 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Insertion à la force
- Garniture
- Laiton chromé
- Dimensions du robinet
- 1" [25]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Accessoire mécanique
FO15010
Orifice de débit, 1/2" pour 1.0 GPM, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC
FO15025
Orifice de débit, 1/2" pour 2.5 GPM, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC
FO15055
Orifice de débit, 1/2" pour 5.5 GPM, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC
FO20100
Orifice de débit, 3/4" pour 10,0 GPM, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC
FO25210
Orifice de débit, 1", pour 21.0 gpm
pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC
ZCQB-FL
Régleur de débit manuel, pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC
ZCQB-W
Couvercle de boîtier CQ pour robinets de réglage par zone ZoneTightMC, Couleur : blanc (RAL 9010)