- Total configur�
- C$476.00
Z3050QPF-E+CQXUP-3
ZoneTight™ (QCV), 1/2", 3 voies, Cv 1
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, ou, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$476.00
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
- 3 voies
- Cv
- 1
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- 250 psi
- Pression différentielle Δpmax
- 40 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Linéaire
- Raccord d'extrémité
- Insertion à la force
- Garniture
- Laiton chromé
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 1 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.7 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 2 VA
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Catégorie de protection
- IP40
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Accessoires