- Total configur�
- C$489.00
Z3050QS-H+CQKBUP-LL
ZoneTight™ (QCV), 1/2", 3 voies, Cv 2.7
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC 100...240 V, Tout ou rien, Normalement ouvert, sûreté intégrée en position ouverte
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$489.00
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
- 3 voies
- Cv
- 2.7
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- 360 psi
- Pression différentielle Δpmax
- 40 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Linéaire
- Raccord d'extrémité
- Enfichable
- Garniture
- Laiton chromé
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7 VA
- Type de commande
- Tout ou rien
- Catégorie de protection
- IP40
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Accessoires