Z3075Q-J+CQKB24-RR

ZoneTight™ (QCV), 3/4", 3 voies, Cv 4.6 
Servomoteur pour robinets, Fonction de sécurité électrique, AC/DC 24 V, Tout ou rien, Normalement fermé, sûreté intégrée en position fermée
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$372.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies

Données de conception: Données de conception

  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
Options
6 ; NC/FC
CV 4.6 ; Vmax CV 4.6
0 ; remove end-stop
Total configur�
C$372.00
Détails

Spécifications

Caractéristiques techniques du robinet

Angle de rotation
90
Cv
4.6 
Dimensions du robinet
0.75" [20]
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60 % de glycol
Garniture
Laiton chromé
Indépendant de la pression
NON
Pression de fermeture
40 psi
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Style
3 voies

Caractéristiques techniques du servomoteur

Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Durée de course (moteur)
75 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<60 s
Niveau de protection
IP40, NEMA 2
Tension en CA/CC
AC/DC 24 V
Type de commande
Tout ou rien
Type de servomoteur
Fonction de sécurité électrique
Téléchargements

Documents