- Total configur�
- C$609.00
Z3100QPF-J+CQX24-3
ZoneTight™ (QCV), 1", 3 voies, Cv 4.4
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, ou, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$609.00
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
- 3 voies
- Cv
- 4.4
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- 250 psi
- Pression différentielle Δpmax
- 40 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Linéaire
- Raccord d'extrémité
- Insertion à la force
- Garniture
- Laiton chromé
- Dimensions du robinet
- 1" [25]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 0.3 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 0.6 VA
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Catégorie de protection
- IP40
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Accessoires