Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

Articles dans votre panier ou liste du projet

Panier / Liste du projet vide.
artilcle(s) dans le panier / la liste du projet
Quantité:
Total:

Z3100QS-J+CQKBUP-RR

ZoneTight™ (QCV), 1", 3 voies, Cv 4.4 
Servomoteur pour robinets, Électricité à sûreté intégrée, AC 100...240 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$558.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies

Données de conception: Données de conception

  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
6 ; NC/FC
CV 4.4 ; Vmax CV 4.4
0 ; remove end-stop
Total configur�
C$558.00
Détails

Spécifications

Caractéristiques techniques du robinet

Angle de rotation
90
Cv
4.4 
Dimensions du robinet
1" [25]
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Garniture
Laiton chromé
Indépendant de la pression
NON
Raccord d'extrémité
Enfichable
Style
3 voies

Caractéristiques techniques du servomoteur

Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<60 s
Niveau de protection
IP40, NEMA 2
Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Type de commande
Tout ou rien
Type de servomoteur
Électricité à sûreté intégrée
Téléchargements

Documents

CAD/BIM

Module d'extension BIM

Accessoires

Accessoires mécaniques

ZCQ-E

Rallonge de tige de manoeuvre CQ

Prix courant: C$39.00
Votre prix: ...