- Total configur�
- C$434.00
Z3100QS-J+CQX24-3
ZoneTight™ (QCV), 1", 3 voies, Cv 4.4
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$434.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisissez une liste de projets existants à laquelle ajouter ce produit :
Affichez toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Accessoires
Options
Détails
Spécifications
Caractéristiques techniques du robinet
- Angle de rotation
- 90
- C$_v_
- 4.4
- Dimension du robinet
- 1" [25]
- Débit réglable
- 75°
- Fluide
- Eau glacée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Garniture
- Laiton chromé
- Indépendant de la pression
- NON
- Pression de fermeture
- 75 psi
- Raccord d'extrémité
- enfichable
- Style
- 3 voies
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Connexion électrique
- câble
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.2 W
- Consommation d'énergie (en marche)
- 0.3 W
- Durée de course (moteur)
- 75 s
- Niveau de protection
- IP40, NEMA 2
- Tension en CA/CC
- AC/DC 24 V
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Type de servomoteur
- Sans fonction de sécurité
Accessoires