Articles dans votre panier ou liste du projet

Cart / Project List is empty.
item(s) in cart / project list
Quantité:
Total:

ZG-JSLA+AFX24-MFT95



ZG-JSLA+AFX24-MFT95

, Tringlerie de mise à niveau de la tige maîtresse des registres actionnés par servomoteurs rotatifs Belimo
Configurable
Servomoteur de registre, 20 Nm [180 in-lb], Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 0...135 Ω, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,424.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies

Données de conception: Données de conception

  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
ZG-JSLA+AFX24-MFT95
Total configur�
C$1,424.00
Détails

Spécifications

Angle de rotation
95
Catégorie de protection
IP54
Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
3 W
Consommation d'énergie (en marche)
7.5 W
Couple
20 Nm [180 in-lb]
Durée de course (moteur)
150 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<20 s
Niveau de protection
852
Plage de durée de course (moteur)
70...220 s
Tension en CA/CC
AC/DC 24 V
Type de commande
0...135 Ω
Type de servomoteur
Ressort de rappel
Téléchargements

Documents

Accessoires

Accessoires mécaniques

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm Ø20 mm pour axe de registre Ø 8...22,7 mm

Prix courant: C$100.00
Votre prix: ...

IND-AFB

Indicateur de fin de course, pour NF..A / SF..A

Prix courant: C$21.00
Votre prix: ...

K7-2

Bride d'entraînement réservible, pour montage central, pour axes de registre Ø12,7 / 19,0 / 25,4 mm

Prix courant: C$50.00
Votre prix: ...

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10, Multipack 10 pcs.

Prix courant: C$420.00
Votre prix: ...

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8, Multipack 10 pcs.

Prix courant: C$380.00
Votre prix: ...

KH-AFB

Bras de levier de servomoteur, pour axes 3/4 po, plage de serrage Ø10...22 mm, Largeur fente de 8.2 mm

Prix courant: C$48.00
Votre prix: ...

KH10

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage Ø14...25 mm

Prix courant: C$83.00
Votre prix: ...

KH12

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, pour Ø1.05"

Prix courant: C$46.00
Votre prix: ...

KH8

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage Ø10...18 mm

Prix courant: C$36.00
Votre prix: ...

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Prix courant: C$57.00
Votre prix: ...

SH8

<p>Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).</p>

Prix courant: C$45.00
Votre prix: ...

TOOL-06

Clé 8 et 10 mm

Pour plus de renseignements sur votre commande, communiquez avec votre représentant local.

Z-AF

Clip de remise à niveau, pour NF..A / SF..A

Prix courant: C$36.00
Votre prix: ...

Z-SF

Rallonge de socle, pour NF..A / SF..A

Prix courant: C$32.00
Votre prix: ...

ZG-100

<p>17" Mounting Bracket for AF,NF,GM,AM,SM</p>

Prix courant: C$141.00
Votre prix: ...

ZG-101

<p>Mounting Bracket: AF,NF,LF,GM,AM,NM,SM</p>

Prix courant: C$141.00
Votre prix: ...

ZG-102

Dual actuator mounting bracket.

Prix courant: C$139.00
Votre prix: ...

ZG-109

<p>Mounting Bracket: ZS-260 Right Angle</p>

Prix courant: C$203.00
Votre prix: ...

ZG-110

<p>Linkage kit</p>

Prix courant: C$244.00
Votre prix: ...

ZG-118

Support de fixation
pour AF / NF

Prix courant: C$95.00
Votre prix: ...

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Prix courant: C$139.00
Votre prix: ...

ZG-AFB

Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat ou sur le coté

Prix courant: C$144.00
Votre prix: ...

ZG-AFB118

Nécessaire de fixation, pour installation sur pied

Prix courant: C$140.00
Votre prix: ...

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Prix courant: C$331.00
Votre prix: ...

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$730.00
Votre prix: ...

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$612.00
Votre prix: ...

ZG-R03

Ensemble de résistances, pour servomoteur -MFT95 dans des applications de commande 0...135 Ω

Prix courant: C$36.00
Votre prix: ...

ZG-X40

Transformer, 120 V c.a. à 24 V c.a., 40 VA

Prix courant: C$153.00
Votre prix: ...

ZS-100

Boîtier extérieur, 330 x 203 x 152 mm (L x l x H)

Prix courant: C$257.00
Votre prix: ...

ZS-101

Socle, pour ZS-100

Prix courant: C$58.00
Votre prix: ...

ZS-150

Boîtier extérieur, 406 x 213 x 102 mm (L x l x H)

Prix courant: C$288.00
Votre prix: ...

ZS-260

Boîtier antidéflagrant, 406 x 254 x 164 mm (L x l x H), pour les servomoteurs séries NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..

Prix courant: C$4,287.00
Votre prix: ...

ZS-300

Boîtier extérieur, 438 x 222 x 140 mm (L x l x H)

Prix courant: C$3,535.00
Votre prix: ...

ZS-300-5

Boîtier extérieur, 438 x 222 x 140 mm (L x l x H)

Prix courant: C$4,277.00
Votre prix: ...

ZS-300-C1

Rallonge d'axe, 1/2", pour ZS-300

Prix courant: C$537.00
Votre prix: ...

ZS-300-C2

Rallonge d'axe, 3/4", pour ZS-300

Prix courant: C$539.00
Votre prix: ...

ZS-300-C3

Rallonge d'axe, 1", pour ZS-300

Prix courant: C$785.00
Votre prix: ...

Accessoires électriques

TF-CC US

Connecteur de conduit de câbles, 1/2"

Prix courant: C$26.00
Votre prix: ...

Outils

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$2,344.00
Votre prix: ...

ZK2-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Prix courant: C$83.00
Votre prix: ...

ZK4-GEN

Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$177.00
Votre prix: ...

ZTH US

Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA

Prix courant: C$1,160.00
Votre prix: ...

Passerelles

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$1,562.00
Votre prix: ...

UK24LON

Passerelle MP vers LonWorks

Prix courant: C$1,562.00
Votre prix: ...

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$1,562.00
Votre prix: ...

Accessoires du capteur

P475

Interrupteur auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1/2" de diamètre

Prix courant: C$282.00
Votre prix: ...

P475-1

Interrupteur auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1" de diamètre

Prix courant: C$302.00
Votre prix: ...

Non classé

ZG-JSL

, Tringlerie de mise à niveau de la tige maîtresse des registres actionnés par servomoteurs rotatifs Belimo

Prix courant: C$409.00
Votre prix: ...