ZG-JSLA+AMX120-SR

, Tringlerie de mise à niveau de la tige maîtresse des registres actionnés par servomoteurs rotatifs Belimo
Configurable
Servomoteur de registre, 180 in-lb [20 Nm], Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, 2...10 V, modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,258.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies

Données de conception: Données de conception

  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
ZG-JSLA+AMX120-SR
Total configur�
C$1,258.00
Détails

Spécifications

Angle de rotation
315
Catégorie de protection
IP54
Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
1 W
Consommation d'énergie (en marche)
4 W
Couple
180 in-lb [20 Nm]
Durée de course (moteur)
90 s, constante, indépendante de la charge
Niveau de protection
852
Tension en CA/CC
AC 100...240 V
Type de commande
CC 2 à 10 V
Type de servomoteur
Sans fonction de sécurité
Téléchargements

Documents

Accessoires

Accessoires mécaniques

AH-GMA

Levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard

Prix courant: C$61.00
Votre prix: ...

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm Ø20 mm pour axe de registre Ø 8...22,7 mm

Prix courant: C$100.00
Votre prix: ...

K-AM25

Clamp NM/AM 1/2", 3/4", 1"

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...

K-SA

Noix d’entraînement réservible pour SM..A, NKQ.., NMQ.., plage de serrage Ø10...20 mm

Prix courant: C$50.00
Votre prix: ...

TOOL-06

Wrench 8 mm and 10 mm

Pour plus de renseignements sur votre commande, communiquez avec votre représentant local.

Z-SMA

Rallonge de socle pour SM..A sur SM../AM../SMD24R

Prix courant: C$30.00
Votre prix: ...

ZG-100

17" Mounting Bracket for AF,NF,GM,AM,SM

Prix courant: C$141.00
Votre prix: ...

ZG-101

Mounting Bracket: AF,NF,LF,GM,AM,NM,SM

Prix courant: C$141.00
Votre prix: ...

ZG-103

Mounting Bracket: GM,AM,SM

Prix courant: C$104.00
Votre prix: ...

ZG-104

Mounting Bracket: GM,AM,SM

Prix courant: C$104.00
Votre prix: ...

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Prix courant: C$331.00
Votre prix: ...

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$730.00
Votre prix: ...

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$612.00
Votre prix: ...

ZG-NMA

Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat

Prix courant: C$104.00
Votre prix: ...

ZS-100

Abri météo, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$257.00
Votre prix: ...

ZS-150

Abri météo, 16x8-3/8x4" [406x213x102 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$288.00
Votre prix: ...

ZS-260

Explosion Proof Housing, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), pour NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F.. Series Actuators

Prix courant: C$4,287.00
Votre prix: ...

ZS-300-5

Abri météo, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$4,277.00
Votre prix: ...

ZS-T

Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...

Accessoires électriques

S2A

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Prix courant: C$214.00
Votre prix: ...

Non classé

ZG-JSL

, Tringlerie de mise à niveau de la tige maîtresse des registres actionnés par servomoteurs rotatifs Belimo

Prix courant: C$409.00
Votre prix: ...

ZS-300

Boîtier extérieur, 438 x 222 x 140 mm (L x l x H)

Prix courant: C$3,535.00
Votre prix: ...