ZG-JSLA+AMX24-MFT95



ZG-JSLA+AMX24-MFT95

, Tringlerie de mise à niveau de la tige maîtresse des registres actionnés par servomoteurs rotatifs Belimo
Configurable
Servomoteur de registre, 180 in-lb [20 Nm], Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 0...135 Ω, Servomoteur MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,224.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies

Données de conception: Données de conception

  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
ZG-JSLA+AMX24-MFT95
Total configur�
C$1,224.00
Détails

Spécifications

Angle de rotation
315
Catégorie de protection
IP54
Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
1.3 W
Consommation d'énergie (en marche)
3.5 W
Couple
180 in-lb [20 Nm]
Durée de course (moteur)
Par défaut 150 s, variable 90...350 s
Niveau de protection
852
Plage de durée de course (moteur)
90...350 s
Tension en CA/CC
AC/DC 24 V
Type de commande
0...135 Ω
Type de servomoteur
Sans fonction de sécurité
Téléchargements

Documents

Accessoires

Accessoires mécaniques

AH-25

Levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard (unilatéral)

Prix courant: C$53.00
Votre prix: ...

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm Ø20 mm pour axe de registre Ø 8...22,7 mm

Prix courant: C$100.00
Votre prix: ...

K-AM25

Clamp NM/AM 1/2", 3/4", 1"

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...

K-SA

Noix d’entraînement réservible pour SM..A, NKQ.., NMQ.., plage de serrage Ø10...20 mm

Prix courant: C$50.00
Votre prix: ...

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$42.00
Votre prix: ...

KG6

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$30.00
Votre prix: ...

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...

KH10

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage Ø14...25 mm

Prix courant: C$83.00
Votre prix: ...

KH12

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, pour Ø1,05"

Prix courant: C$46.00
Votre prix: ...

KH6

Levier de registre, Largeur fente 6,2 mm

Prix courant: C$36.00
Votre prix: ...

KH8

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage Ø10...18 mm

Prix courant: C$36.00
Votre prix: ...

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Prix courant: C$57.00
Votre prix: ...

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Prix courant: C$45.00
Votre prix: ...

TF-P

Anti-rotation bracket TF/NKQ/AM/NM/LM.

Prix courant: C$12.00
Votre prix: ...

TOOL-06

Wrench 8 mm and 10 mm

Pour plus de renseignements sur votre commande, communiquez avec votre représentant local.

Z-SMA

Rallonge de socle pour SM..A sur SM../AM../SMD24R

Prix courant: C$30.00
Votre prix: ...

Z-SPA

Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement, si bride d'entraînement est fixée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..

Prix courant: C$29.00
Votre prix: ...

ZG-100

17" Mounting Bracket for AF,NF,GM,AM,SM

Prix courant: C$141.00
Votre prix: ...

ZG-101

Mounting Bracket: AF,NF,LF,GM,AM,NM,SM

Prix courant: C$141.00
Votre prix: ...

ZG-109

Mounting Bracket: ZS-260 Right Angle

Prix courant: C$203.00
Votre prix: ...

ZG-110

Linkage kit

Prix courant: C$244.00
Votre prix: ...

ZG-112

LF right angle bracket 4-1/2x5-1/2x2-1/2" (HxWxD).

Prix courant: C$58.00
Votre prix: ...

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Prix courant: C$331.00
Votre prix: ...

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$730.00
Votre prix: ...

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$612.00
Votre prix: ...

ZG-NMA

Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat

Prix courant: C$104.00
Votre prix: ...

ZG-X40

Transformer, AC 120 V to AC 24 V, 40 VA

Prix courant: C$153.00
Votre prix: ...

ZS-100

Abri météo, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$257.00
Votre prix: ...

ZS-101

Base Plate, for ZS-100

Prix courant: C$58.00
Votre prix: ...

ZS-150

Abri météo, 16x8-3/8x4" [406x213x102 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$288.00
Votre prix: ...

ZS-260

Explosion Proof Housing, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), pour NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F.. Series Actuators

Prix courant: C$4,287.00
Votre prix: ...

ZS-300-5

Abri météo, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$4,277.00
Votre prix: ...

ZS-300-C1

Rallonge d'axe, 1/2", for ZS-300

Prix courant: C$537.00
Votre prix: ...

ZS-300-C2

Rallonge d'axe, 3/4", for ZS-300

Prix courant: C$539.00
Votre prix: ...

ZS-300-C3

Rallonge d'axe, 1", for ZS-300

Prix courant: C$785.00
Votre prix: ...

Accessoires électriques

NSV-BAT

Battery, 12 V, 1.2 Ah (two required)

Prix courant: C$205.00
Votre prix: ...

NSV24 US

Battery Backup, for non-spring return models

Prix courant: C$1,350.00
Votre prix: ...

P10000A GR

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

P1000A GR

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

P140A GR

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

P15000A-F GR

Potentiomètres d'asservissement 15 kΩ Gris

Prix courant: C$533.00
Votre prix: ...

P2800A GR

Potentiomètres d'asservissement 2.8 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

P5000A GR

Potentiomètres d'asservissement 5 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

P500A GR

Potentiomètres d'asservissement 500 Ω enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

S1A

Contacts auxiliaires 1 x SPDT adaptable

Prix courant: C$143.00
Votre prix: ...

S2A

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Prix courant: C$214.00
Votre prix: ...

TF-CC US

Cable Conduit Connector, 1/2"

Prix courant: C$26.00
Votre prix: ...

Outils

PS-100

Signal Siumlator, designed to operate most proportional, floating, and On/Off style actuators without the presence of a controller

Prix courant: C$2,344.00
Votre prix: ...

ZK1-GEN

Câble de raccordement 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : 6 broches pour la connexion à la prise de service

Prix courant: C$177.00
Votre prix: ...

ZK2-GEN

Câble de raccordement 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Prix courant: C$83.00
Votre prix: ...

ZK4-GEN

Câble de connexion 10 ft [3 m], A : RJ11 6/4 ZTH EU, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$177.00
Votre prix: ...

ZTH US

Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour les servomoteurs paramétrables et communicants de Belimo/régulateurs VAV et dispositifs de contrôle final

Prix courant: C$1,160.00
Votre prix: ...

Passerelles

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$1,562.00
Votre prix: ...

UK24LON

Passerelle MP vers LonWorks

Prix courant: C$1,562.00
Votre prix: ...

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$1,562.00
Votre prix: ...

Accessoires du capteur

P475

Contacts auxiliaires, for 1/2" diameter shafts mount

Prix courant: C$282.00
Votre prix: ...

P475-1

Contacts auxiliaires, for 1" diameter shafts mount

Prix courant: C$302.00
Votre prix: ...

Non classé

ZG-JSL

, Tringlerie de mise à niveau de la tige maîtresse des registres actionnés par servomoteurs rotatifs Belimo

Prix courant: C$409.00
Votre prix: ...

ZS-300

Boîtier extérieur, 438 x 222 x 140 mm (L x l x H)

Prix courant: C$3,535.00
Votre prix: ...