ZG-JSLA+LF120-S US



ZG-JSLA+LF120-S US

, Tringlerie de mise à niveau de la tige maîtresse des registres actionnés par servomoteurs rotatifs Belimo
Servomoteur de registre, 4 Nm [35 in-lb], Ressort de rappel, AC 120 V, Tout ou rien, 1 x SPDT
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,006.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies

Données de conception: Données de conception

  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
ZG-JSLA+LF120-S US
Total configur�
C$1,006.00
Détails

Spécifications

Angle de rotation
95
Catégorie de protection
IP54
Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
3.5 W
Consommation d'énergie (en marche)
5.5 W
Couple
4 Nm [35 in-lb]
Durée de course
  • 20...49 s
  • 50...79 s
Durée de course (moteur)
75 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<25 s
Interrupteurs auxiliaires
1 x SPDT
Niveau de protection
851
Tension en CA/CC
AC 120 V
Type de commande
Tout ou rien
Type de servomoteur
Ressort de rappel
Téléchargements

Documents

Accessoires

Accessoires mécaniques

AV6-20

Rallonge d'axe 170 mm Ø10 mm pour axe de registre Ø 6...16 mm

Prix courant: C$86.00
Votre prix: ...

IND-LF

Indicateur de position

Prix courant: C$21.00
Votre prix: ...

K6 US

Standard LF clamp (3/8" to 1/2").

Prix courant: C$36.00
Votre prix: ...

K6-1

Noix d’entraînement réservible, plage de serrage Ø16...20 mm

Prix courant: C$30.00
Votre prix: ...

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$42.00
Votre prix: ...

KG6

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$30.00
Votre prix: ...

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...

KH-LF

Levier de servomoteur, plage de serrage Ø8...16 mm, Largeur fente de 8.2 mm

Prix courant: C$45.00
Votre prix: ...

KH-LFV

V-bolt Kit for KH-LF.

Prix courant: C$21.00
Votre prix: ...

KH12

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, pour Ø1,05"

Prix courant: C$46.00
Votre prix: ...

KH6

Levier de registre, Largeur fente 6,2 mm

Prix courant: C$36.00
Votre prix: ...

KH8

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage Ø10...18 mm

Prix courant: C$36.00
Votre prix: ...

LF-P

Anti-rotation bracket LF.

Prix courant: C$17.00
Votre prix: ...

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Prix courant: C$57.00
Votre prix: ...

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Prix courant: C$45.00
Votre prix: ...

TOOL-06

Wrench 8 mm and 10 mm

Pour plus de renseignements sur votre commande, communiquez avec votre représentant local.

ZDB-LF

Limiteur d'angle de rotation, avec butée de fin de course

Prix courant: C$21.00
Votre prix: ...

ZF8-LF

Adaptateur, 8x8 mm, pour LF..

Prix courant: C$22.00
Votre prix: ...

ZG-109

Mounting Bracket: ZS-260 Right Angle

Prix courant: C$203.00
Votre prix: ...

ZG-110

Linkage kit

Prix courant: C$244.00
Votre prix: ...

ZG-112

LF right angle bracket 4-1/2x5-1/2x2-1/2" (HxWxD).

Prix courant: C$58.00
Votre prix: ...

ZG-CBLS

Conduit box converter

Prix courant: C$153.00
Votre prix: ...

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...

ZG-LF112

LF crankarm adaptor kit (includes ZG-112).

Prix courant: C$91.00
Votre prix: ...

ZG-LF2

LF crankarm adaptor kit (T bracket included).

Prix courant: C$107.00
Votre prix: ...

ZG-LMSA-1

Shaft extension for 3/8" diameter shafts (4" L).

Prix courant: C$104.00
Votre prix: ...

ZG-LMSA-1/2-5

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (5" L).

Prix courant: C$117.00
Votre prix: ...

ZS-100

Abri météo, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$257.00
Votre prix: ...

ZS-101

Base Plate, for ZS-100

Prix courant: C$58.00
Votre prix: ...

ZS-150

Abri météo, 16x8-3/8x4" [406x213x102 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$288.00
Votre prix: ...

ZS-260

Explosion Proof Housing, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), pour NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F.. Series Actuators

Prix courant: C$4,287.00
Votre prix: ...

ZS-300-5

Abri météo, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$4,277.00
Votre prix: ...

ZS-300-C1

Rallonge d'axe, 1/2", for ZS-300

Prix courant: C$537.00
Votre prix: ...

ZS-300-C2

Rallonge d'axe, 3/4", for ZS-300

Prix courant: C$539.00
Votre prix: ...

ZS-300-C3

Rallonge d'axe, 1", for ZS-300

Prix courant: C$785.00
Votre prix: ...

ZS-CCV-90

Abri météo for B2, B3 CCV, avec LF

Prix courant: C$366.00
Votre prix: ...

Outils

PS-100

Signal Siumlator, designed to operate most proportional, floating, and On/Off style actuators without the presence of a controller

Prix courant: C$2,344.00
Votre prix: ...

Accessoires du capteur

P475

Contacts auxiliaires, for 1/2" diameter shafts mount

Prix courant: C$282.00
Votre prix: ...

P475-1

Contacts auxiliaires, for 1" diameter shafts mount

Prix courant: C$302.00
Votre prix: ...

Non classé

ZG-JSL

, Tringlerie de mise à niveau de la tige maîtresse des registres actionnés par servomoteurs rotatifs Belimo

Prix courant: C$409.00
Votre prix: ...

ZS-300

Boîtier extérieur, 438 x 222 x 140 mm (L x l x H)

Prix courant: C$3,535.00
Votre prix: ...