ZG-JSLA+NMX24-MFT95



ZG-JSLA+NMX24-MFT95

, Tringlerie de mise à niveau de la tige maîtresse des registres actionnés par servomoteurs rotatifs Belimo
Configurable
Servomoteur de registre, 90 in-lb [10 Nm], Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 0...135 Ω, Servomoteur MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,126.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies

Données de conception: Données de conception

  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Vidéos produits
  • Accessoires
Options
ZG-JSLA+NMX24-MFT95
Total configur�
C$1,126.00
Détails

Spécifications

Angle de rotation
315
Catégorie de protection
IP54
Connexion électrique
câble
Consommation d'énergie (en attente)
1.3 W
Consommation d'énergie (en marche)
3.5 W
Couple
90 in-lb [10 Nm]
Durée de course (moteur)
Par défaut 150 s, variable 45...170 s
Niveau de protection
852
Running Time range (Motor)
45...170 s
Tension en CA/CC
AC/DC 24 V
Type de commande
0...135 Ω
Type de servomoteur
Sans fonction de sécurité
Téléchargements

Documents

Vidéos produits
Accessoires

Accessoires mécaniques

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm Ø20 mm pour axe de registre Ø 8...22,7 mm

Prix courant: C$100.00
Votre prix: ...

K-NA

Noix d’entraînement réservible pour NM..A, LMQ.., plage de serrage Ø8...20 mm

Prix courant: C$50.00
Votre prix: ...

TOOL-06

Wrench 8 mm and 10 mm

Veuillez contacter votre représentant local pour la commande.

ZG-100

17" Mounting Bracket for AF,NF,GM,AM,SM

Prix courant: C$141.00
Votre prix: ...

ZG-101

Mounting Bracket: AF,NF,LF,GM,AM,NM,SM

Prix courant: C$141.00
Votre prix: ...

ZG-103

Mounting Bracket: GM,AM,SM

Prix courant: C$104.00
Votre prix: ...

ZG-104

Mounting Bracket: GM,AM,SM

Prix courant: C$104.00
Votre prix: ...

ZG-NMA

Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat

Prix courant: C$104.00
Votre prix: ...

ZG-NMSA-1

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (3.8" L).

Prix courant: C$92.00
Votre prix: ...

ZG-X40

Transformer, AC 120 V to AC 24 V, 40 VA

Prix courant: C$153.00
Votre prix: ...

ZS-100

Abri météo, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$257.00
Votre prix: ...

ZS-150

Abri météo, 16x8-3/8x4" [406x213x102 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$288.00
Votre prix: ...

Accessoires électriques

NSV24 US

Battery Backup, for non-spring return models

Prix courant: C$1,350.00
Votre prix: ...

P10000A GR

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

P1000A GR

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

P140A GR

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

P2800A GR

Potentiomètres d'asservissement 2.8 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

P5000A GR

Potentiomètres d'asservissement 5 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

P500A GR

Potentiomètres d'asservissement 500 Ω enfichable, gris

Prix courant: C$236.00
Votre prix: ...

S1A

Contacts auxiliaires 1 x SPDT adaptable

Prix courant: C$143.00
Votre prix: ...

S2A

Contacts auxiliaires 2 x SPDT adaptable

Prix courant: C$214.00
Votre prix: ...

Non classé

ZG-JSL

, Tringlerie de mise à niveau de la tige maîtresse des registres actionnés par servomoteurs rotatifs Belimo

Prix courant: C$409.00
Votre prix: ...