- Total configur�
- C$452.00
ZONE215S-35+ZONE120NC-S
Robinet de réglage par zone (ZV), 1/2", 2 voies, Cv 3.5
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 120 V, Tout ou rien, 1 x SPST
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$452.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
Options
Détails
Spécifications
Caractéristiques techniques du robinet
- Angle de rotation
- 90
- Cv
- 3.5
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol
- Garniture
- Acier inoxydable
- Indépendant de la pression
- NON
- Raccord d'extrémité
- Enfichable
- Style
- 2 voies
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Connexion électrique
- câble
- Consommation d'énergie (en marche)
- 6.5 W
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <5 s
- Interrupteurs auxiliaires
- 1 x SPST
- Niveau de protection
- IP20, NEMA 1
- Surpassement manuel
- Levier
- Tension en c.a./c.c.
- AC 120 V
- Type de commande
- Tout ou rien
- Type de servomoteur
- Ressort de rappel
Téléchargements