01CT-5AH
Capteur de température câblé passive, Pt100, Longueur de la sonde 2" [50 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre étamé 22AWG, gaine verte, -40...300°F [-40...150°C], 300 V
01CT-5BH
Capteur de température câblé passive, Pt1000, Longueur de la sonde 2" [50 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre étamé 22AWG, gaine verte, -40...300°F [-40...150°C], 300 V
01CT-5BL
Capteur de température câblé passive, Pt1000, Longueur de la sonde 4" [100 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre étamé 22AWG, gaine verte, -40...300°F [-40...150°C], 300 V
01CT-5BP
Capteur de température câblé passive, Pt1000, Longueur de la sonde 8" [200 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre étamé 22AWG, gaine verte, -40...300°F [-40...150°C], 300 V
01CT-5EH
Capteur de température câblé passive, Ni1000 (JCI), Longueur de la sonde 2" [50 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre étamé 22AWG, gaine verte, -40...300°F [-40...150°C], 300 V
01CT-5LH
Capteur de température câblé passive, NTC10k (10k2), Longueur de la sonde 2" [50 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre étamé 22AWG, gaine verte, -40...300°F [-40...150°C], 300 V
01CT-5LH01
Capteur de température câblé passive, NTC10k (10k2), Longueur de la sonde 2" [50 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre nu 22AWG, gaine noire, -13...167° [-25...75°C], 300 V
01CT-5LL
Capteur de température câblé passive, NTC10k (10k2), Longueur de la sonde 4" [100 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre étamé 22AWG, gaine verte, -40...300°F [-40...150°C], 300 V
01CT-5LL01
Capteur de température câblé passive, NTC10k (10k2), Longueur de la sonde 4" [100 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre nu 22AWG, gaine noire, -13...167° [-25...75°C], 300 V
01CT-5LLF1-4
Capteur de température câblié à bride de fixation passive, NTC10k (10k2), Longueur de la sonde 4" [100 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 9.8 ft [3 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre nu 22AWG, gaine noire, -13...167° [-25...75°C], 300 V
01CT-5LP
Capteur de température câblé passive, NTC10k (10k2), Longueur de la sonde 8" [200 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre étamé 22AWG, gaine verte, -40...300°F [-40...150°C], 300 V
01CT-5LP01
Capteur de température câblé passive, NTC10k (10k2), Longueur de la sonde 8" [200 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre nu 22AWG, gaine noire, -13...167° [-25...75°C], 300 V
01CT-5LPF1-4
Capteur de température câblié à bride de fixation passive, NTC10k (10k2), Longueur de la sonde 8" [200 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 9.8 ft [3 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre nu 22AWG, gaine noire, -13...167° [-25...75°C], 300 V
01CT-5MH
Capteur de température câblé passive, NTC10k3 (Precon), Longueur de la sonde 2" [50 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre étamé 22AWG, gaine verte, -40...300°F [-40...150°C], 300 V
01CT-5MH01
Capteur de température câblé passive, NTC10k3 (Precon), Longueur de la sonde 2" [50 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre nu 22AWG, gaine noire, -13...167° [-25...75°C], 300 V
01CT-5ML
Capteur de température câblé passive, NTC10k3 (Precon), Longueur de la sonde 4" [100 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre étamé 22AWG, gaine verte, -40...300°F [-40...150°C], 300 V
01CT-5ML01
Capteur de température câblé passive, NTC10k3 (Precon), Longueur de la sonde 4" [100 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre nu 22AWG, gaine noire, -13...167° [-25...75°C], 300 V
01CT-5MLF1-4
Capteur de température câblié à bride de fixation passive, NTC10k3 (Precon), Longueur de la sonde 4" [100 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 9.8 ft [3 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre nu 22AWG, gaine noire, -13...167° [-25...75°C], 300 V
01CT-5MP
Capteur de température câblé passive, NTC10k3 (Precon), Longueur de la sonde 8" [200 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre étamé 22AWG, gaine verte, -40...300°F [-40...150°C], 300 V
01CT-5MP01
Capteur de température câblé passive, NTC10k3 (Precon), Longueur de la sonde 8" [200 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre nu 22AWG, gaine noire, -13...167° [-25...75°C], 300 V
Données de conception: Données de conception