Gruppenleiter:in Montage Wochenende
Du kannst nicht nur mit Werkzeug umgehen, sondern auch mit Menschen?
Dann bist du bei uns goldrichtig! Für unsere Montageabteilung suchen wir eine Gruppenleitung für die Nachtschicht am Wochenende, die mit Übersicht, Herz und Humor mehrere kleine Teams koordiniert – und dabei selbst mit anpackt, wenn's drauf ankommt.
Was wirst du tun
- Personelle und fachliche Führung in mehreren Montage-Gruppen
- Produktives Arbeiten in den Linien, Rüsten, Logistik
- Verantwortung für Leistung, Qualität und Motivation der unterstellten Mitarbeiter
- Rückmelden von Fertigungsaufträgen
- Kapazitäts- und Personaleinsatzplanung in Absprache mit Tagesgruppenleiter
- Sicherstellen der Verfügbarkeit und Funktionstüchtigkeit von Einrichtungen und Betriebsmitteln
- Überwachen der Qualität, Termine und erbrachten Leistungen sowie der Arbeitsabläufe
- Änderungs- und Optimierungsarbeiten
- Durchsetzen von Arbeitssicherheitsvorschriften sowie Einhalten von Ordnung und Sauberkeit
Arbeitszeiten
- Sa-So und So-Mo, jeweils 18:00 Uhr - 6:00 Uhr (58%-Pensum)
- Vorteil: ausbezahlt wird ein 65%-Lohn plus Nachtzulage
- Optional möglich: Erhöhung Pensum durch Arbeiten am Freitag
Wer du bist
- Langjährige Führungserfahrung im Produktionsumfeld sowie Erfahrung in der Montage
- Technische Berufslehre, idealerweise als Polymechaniker/-in, Elektromechaniker/-in oder eine ähnliche technische Ausbildung
- Hohe Problemlösungsfähigkeiten und ausgeprägte Sozialkompetenz, ziel- und leistungsorientierte Arbeitsweise
- Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. Niveau C1)
- Gute PC Kenntnisse (MS Office, SAP)
- Sanitätsausbildung oder Bereitschaft, eine solche zu absolvieren
- Spass an der Teamarbeit mit schichtübergreifenden Gruppenleiter:innen
- Hohe Eigenmotivation und Empathie, gepaart mit hohem Qualitätsbewusstsein
- Freude an der aktiven Mitarbeit in der Montage und an Logistikaufgaben
Wer wir sind
Bei Belimo sind wir stolz darauf, unser Unternehmen zu einem lohnenden Arbeitsplatz zu machen. Unsere Führungskräfte sind werteorientiert und fördern neue Ideen in ihren Teams auf der ganzen Welt. Durch unsere Leidenschaft schaffen unsere Mitarbeiter nicht nur erstaunliche Produkte, sondern revolutionieren auch die HLK-Branche. Die Investition in unsere Mitarbeitenden ist das Herzstück von Belimo, wenn es darum geht, verschiedene kreative Talente zu engagieren, um ein branchenführendes Unternehmen aufzubauen. Der Erfolg unserer Unternehmensmarke basiert auf der Kompetenz und dem Engagement jedes Einzelnen.