Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

Elektroniker/-in EFZ

Als Elektroniker/-in wirkst Du bei der Planung, Entwicklung, Programmierung und Herstellung von elektronischer Hard- und Software mit.

Du verbringst einerseits viel Zeit am PC, bei der Entwicklung von elektronischen Geräten oder mit Messungen diverser Schaltungen. Andererseits sind deine handwerkliche Fähigkeiten am Labortisch gefragt.

Die Ausbildung dauert 4 Jahre und wird in zwei Phasen geteilt.

Die ersten 2 Jahre verbringst Du im azo Uster, wo Du die nötigen Grundlagen des Berufes erlernst.

Nach der Basisausbildung erfolgt der Wechsel zu Belimo, wo Du direkt in verschiedenen Abteilungen eingesetzt wirst und dein erlerntes Wissen aus der Basisausbildung vertiefen kannst. Du durchläufst die Bereiche Forschung (Elektronik), Prüfmittelbau und die Entwicklung (Elektronik).

Die produktive Abschlussarbeit (IPA) findet im letzten Lehrjahr statt. Wir legen viel Wert darauf, dass Du durch die praktische Arbeit im Betrieb optimal auf die abschliessenden Prüfungen und die IPA vorbereitet bist.

Was Du mitbringst.

Elektroniker/-innen befassen sich grösstenteils mit technischen Fragen. Dabei spielen mathematische, geometrische, logische und auch sprachliche Fähigkeiten eine grosse Rolle. Wichtig sind auch eine gute Vorstellungskraft und ein Verständnis für abstrakte Vorgänge. Aus diesem Grund setzen wir die Sekundarschule Stufe A mit guten Noten in den entsprechenden Fächern voraus.

Folgende Begabungen und Neigungen sind zusätzlich wichtig:

  • Räumliches Vorstellungsvermögen
  • Technisches Verständnis
  • Vorstellungvermögen für abstrakte Vorgänge
  • Konzentrationsfähigkeit
  • Kreativität

Wer dich betreut.

Unser Berufsbildner für Elektroniker/-innen ist Martin Schwarzenauer. Martin ist Senior Teamleiter Elektronik Life Cycle und seit 2014 bei Belimo tätig. Er hat bereits viele Lernende auf dem Weg in das Berufsleben begleitet und weiss, wie er seine Lernenden fordert und fördert.

Leiter unserer Berufsbildung ist Rolf Indermaur aus der Personalabteilung. Rolf hat ebenfalls sehr viele Jahre Erfahrung in der Betreuung von Lernenden und steht dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Falls Du schon jetzt Fragen zur Lehre bei Belimo oder zum Berufsbild hast, kannst Du Rolf Indermaur unter der +41 43 843 61 11 erreichen.

Was Du noch wissen solltest.

Wie Du dich bewirbst.

Nächstmöglicher Lehrbeginn: August 2022

Du möchtest Deine Lehre bei Belimo absolvieren und erfüllst unsere Vorraussetzungen für Elektroniker/-innen? Dann freuen wir uns auf die Zusendung folgender Unterlagen.

  • Motivationsschreiben mit den wichtigsten Gründen, warum Du dich für den Beruf interessierst
  • Vorstellung deiner Person, am besten mit einem Lebenslauf
  • Kopien deiner vorhandenen Oberstufen-Zeugnisse
  • Resultat des Stellwerktests
  • Resultat Basic Check oder Multi Check (falls bereits vorhanden)

Falls Du noch nicht alle Zeugnisse beisammen hast oder Du die Checks zu einem späteren Zeitpunkt machen willst, kannst Du uns die fehlenden Unterlagen jederzeit nachsenden.