• BELIMO Automation S.A.
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
    • BELIMO Automation S.A.
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
202503_EV-TEM-AM_Belimo-Assistant-2_Header_1920x350px


Libérez tout le potentiel de
vos appareil Belimo

  1. Accueil

Belimo Assistant 2

Une application unifiée, une expérience utilisateur transparente

L'appli Belimo Assistant 2 est l'outil tout-en-un qui permet de gérer le cycle de vie complet des produits Belimo. Conçu dans un souci d'efficacité et de facilité d'utilisation, cet outil met à portée de main tout ce dont vous avez besoin.

Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.

Accessoires :

  • BELIMO Assistant Link (LINK.10 convertisseur USB/Bluetooth/NFC)
  • ZTH EU/US/AP (convertisseur USB/MP)
  • ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
  • Guide rapide
  • Vidéos « Comment faire ? »
google-play-icon-qrcode_en

App-Store_Icon-QRcode

Windows-Version_Icon

Quoi de neuf dans la dernière version de l'application ?

BelAs-Device_900x510px-new2

Une ingénierie d'une efficacité sans égale

Améliorez vos flux de travail grâce aux tendances en direct sur une période pouvant atteindre 1 heure, avec des possibilités de pause et de reprise automatisée : aucun détail important ne vous échappe. Gestion et configuration simplifiées pour la ligne MP et les paramètres RS485, y compris plusieurs options de personnalisation afin de répondre à vos besoins de performance optimale.

OneTool_EV-New

UX/UI mise à jour pour vous aider à accélérer encore plus votre travail

Surveillance rapide de la santé générale du système, vérification des détails de raccordement et visualisation facile des données en direct. Vous pouvez en outre ajuster l'affichage pour une visualisation détaillée selon vos besoins.

ZIP-Connection_900x510px-new2

Connectivité à la pointe de la technique avec le nouveau Belimo Assistant Link

Une nouvelle option polyvalente de connectivité, avec ou sans fil, pour connecter en douceur Belimo Assistant 2 avec vos appareils Belimo. Restez informé(e) ave les indicateurs d'état des raccordements et des niveaux de puissance. Notre solution prend en charge plusieurs types de raccordement, garantissant ainsi une intégration sans accroc et fiable avec votre configuration.

compatibility-teaser-pic

Compatibilité simplifiée des appareils

Profitez d'une expérience cohérente dans toute la gamme de produits Belimo, à la fois avec les anciens appareils et les appareils compatibles NFC, ce qui garantit la familiarité et la facilité d'utilisation.

ux-ui-teaser-pic

Universel et moderne
UX/UI

Flexibilité et commodité grâce à une interface intuitive indépendante de la plateforme sur les smartphones, les tablettes et les PC.

workflows-features-teaser-pic

Nouveaux flux de travail et fonctionnalités améliorées

Explorez les capacités supplémentaires de vos appareils Belimo avec la nouvelle boîte à outils de l'application.

  • Principaux avantages
  • Dernière version
  • Caractéristiques principales
  • Belimo Assistant App Link
Principaux avantages
  • Accès rapide aux données de l'appareil
    Belimo Assistant 2 permet un accès rapide et simple aux données des appareils pour la configuration, le fonctionnement sur site et le dépannage. Grâce à la dernière génération d'appareils Belimo NFC, il est possible d'accéder aux appareils de terrain par smartphone sans outils supplémentaires, même s'ils ne sont pas raccordés à une source d'alimentation : il suffit de retirer l'emballage !
     

  • Configuration simplifiée
    Rationalisez votre processus de démarrage avec les flux de travail ajoutés. Tirez parti du flux de travail guidé de configuration pour garantir un processus de configuration sans heurts. Économisez du temps et minimisez les tâches répétitives avec la fonction « Copy/Paste Configuration » (configuration Copier/Coller) pour répliquer les paramètres pour les mêmes types d'appareils.
     

  • Réduction des temps de diagnostic et des erreurs
    Maintenance simplifiée grâce à la transparence supplémentaire des données et des fonctions de diagnostic. Surveillez les indicateurs clés de performance (KPI) et recevez des suggestions de dépannage avec « Health » (Santé), exportez la configuration d'un appareil en un seul clic avec « Export Configuration » (Exporter configuration), et effectuez des modifications locales ou recueillez des données en direct avec « Live trend » (Tendance en direct).
     

  • Documentation sans papier
    Bénéficiez d'un accès rapide et pratique aux rapports numériques de votre appareil Belimo tout au long de sa durée de vie, sans devoir fouiller dans des documents papier.

Dernière version

La dernière version inclut les fonctions suivantes :

Ingénierie d'une efficacité sans égale

  • Tendances en direct sur une période pouvant atteindre une heure, avec fonctions de pause et de reprise automatisées. 
  • Flux de travail épurés pour une configuration rapide des paramètres du protocole RS485 sur des appareils Belimo sous et hors tension 
  • Configuration et gestion des réseaux MP 

UX/UI mise à jour pour vous aider à accélérer encore plus votre travail

  • Surveillance de l'état de puissance, des avertissements et des erreurs d'un seul coup d'œil tout comme de l'état général de l'appareil.
  • Visualisation des valeurs en direct des paramètres de l'appareil ainsi que l'état réel de la connectivité.
  • Affichage polyvalent de l'affichage des données avec des options de visualisation de base et étendues. 

Connectivité à la pointe de la technique avec le nouveau Belimo Assistant Link

  • Une nouvelle option polyvalente de connectivité pour connecter Belimo Assistant 2 avec les appareils Belimo
  • Combine les fonctionnalités du ZTH et du ZIP-BT-NFC
Caractéristiques principales

Fonctions :

  • Contrôle et modification des paramètres de réglage des appareils
  • Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse de bus
  • Adressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
  • « Setup » (Configuration) : configuration guidée des paramètres de votre appareil
  • « Copy/Paste Configuration » (configuration Copier/Coller) : répétition des paramètres pour les mêmes types d'appareils
  • « Live trend » (Tendance en direct) : réalisation d'une dérogation locale et suivi des tendances en direct grâce à la fonction de partage simplifié
  • « Health » (Santé) : monitoring des KPI de fonctionnement des appareils. Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
  • « Reports » (Rapports) : récupérez les rapports numériques de votre appareil grâce à la fonction de partage simplifié. Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
  • « Export Configuration » (Exporter configuration) : créez un fichier journal avec la fonction de partage simplifié
  • « MP Troubleshooting » (Dépannage MP) : monitoring du MP-Bus
  • « Cloud services » : propriété numérique, raccordement/inscription au Belimo Cloud
  • « Demo mode » (Mode démo) : simulation du profil d'application de l'appareil
     

Support multilingue et compatibilité :

  • Réglage de la langue dans l'application (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
  • - Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.
Belimo Assistant App Link

Connectivité à la pointe de la technique avec Belimo Assistant Link :

  • Une nouvelle option polyvalente de connectivité pour connecter Belimo Assistant 2 avec les appareils Belimo
  • Combine les fonctionnalités du ZTH et du ZIP-BT-NFC
  • Prend en charge les types de raccordement avec ou sans fil
  • Prend en charge l'indication de l'état de la batterie et du raccordement.
  • Prend en charge divers ports, parmi lesquels 
    • USB 2.0 standard de type C
    • Module sans fil basse énergie Bluetooth 5.0
    • Prise d'entrée MP-BUS RJ11.
  • Prend en charge les mises à jour du micrologiciel via USB ou Bluetooth. 

Mise en route avec Belimo Assistant 2

How-To Videos

  • Comment configurer les raccordements

    Raccordement à l'application mobile (NFC)

    Connexion à l'application mobile (Bluetooth)

    Connexion à l'application PC

  • Comment utiliser les fonctions générales

    Configuration des préférences utilisateur

    Modification des paramètres de l'appareil

    Rapports

    État de santé

    Configuration d'exportation

  • Comment utiliser les flux de travail

    Configuration du flux de travail

    Tendance en direct

    Copier/coller des configurations avec l'application mobile (NFC)

    Copier/coller des configurations avec l'application mobile (Bluetooth)

    Copier/coller des configurations avec l'application PC

Foire aux questions

 

Annonce

Avec la prochaine mise à jour d'iOS d'Apple, la communication NFC avec l'appareil va changer. Bien que ces changements n'aient pas d'impact sur l'interaction avec la plupart de nos appareils, la connectivité NFC avec notre Energy Valve (EV) et notre compteur d'énergie thermique (TEM) en mode marche sera malheureusement affectée. Ceci s'applique à l'application Belimo Assistant App existante ainsi qu'à l'application Belimo Assistant 2.

Nous prenons des mesures proactives pour minimiser ces perturbations et nous nous engageons à maintenir les normes les plus élevées en matière de connectivité et de facilité d'utilisation pour nos clients. Veuillez consulter le document pour de plus amples informations.

  • Mon appareil de terrain Belimo est-il compatible avec Belimo Assistant 2 ?

    Belimo Assistant 2 est compatible avec la plupart de la gamme de produits Belimo, c'est-à-dire à la fois les anciens appareils et les appareils compatibles.

    Les appareils présentant une date de production antérieure à 2004, par exemple BF-TopLine, VRP-M, VRP-MFT et VRP-MFT2, ne sont pas pris en charge. Pour toute question, merci de contacter votre organisation locale Belimo.

  • Mon téléphone ou mon ordinateur portable est-il pris en charge ?

    Belimo Assistant 2 prend en charge les smartphones, tablettes et ordinateurs/portables Windows.

    Les versions suivantes d'Android, Apple iOS et Windows sont prises en charge :

    • Android 9/10/11/12/13/14
    • Windows 10/11
    • iOS 15/16/17

    Les appareils suivants ne sont pas pris en charge :

    • Appareilss Linux
    • Apple MacBooks
  • Quelles sont les fonctions de l'application fonctionnant en mode sous tension et hors tension ?

    En mode hors tension, les fonctions disponibles sont centrées sur la configuration des appareils, notamment la sélection des signaux de commande, les points de consigne de l'application et la configuration des communications.

    En mode sous tension, les fonctions sont étendues pour inclure des informations sur le fonctionnement telles que la position du servomoteur et l'état de santé, ainsi que l'accès aux flux de travail puissants permettant des gains de temps.

      Application mobile Application PC2
      Hors tension Sous tension Sous tension uniquement
    Date      

    Afficher/Modifier l'appareil
    Paramètres

    (✔)1 ✔ ✔
    Flux de travail      
    Configuration (✔)1 ✔ ✔
    Gestion de la propriété numérique ✔ ✔ ✔
    Services Cloud ✔ ✔ ✔
    Tendance en direct ✖ ✔3 ✔
    Configuration du copier/coller (✔)1 ✔ ✔
    Désactiver la NFC ✖ ✔ ✔
    Activer l'alimentation via Ethernet ✔ ✔ ✔
    Actions      
    Réinitialisation de la configuration ✖ ✔ ✔
    Redémarrer l'appareil ✖ ✔ ✔
    Configuration d'exportation (✔)1 ✔ ✔
    Informations générales      
    Info sur le site ✔ ✔ ✔
    Informations produit ✔ ✔ ✔
    Composants d'appareil ✖ ✔ ✔
    Rapports (✔)1 ✔ ✔
    Intégrité      
    Intégrité ✖ ✔ ✔

    1 : le mode hors tension présente des données en relation avec la configuration. Le mode sous tension donne accès à une liste complète des paramètres de fonctionnement et de réglage.

    2 : le raccordement USB nécessite le ZTH EU (convertisseur USB/MP)

    3 : la fonction de tendance en direct nécessite le ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
     

    Remarque:
    Les données disponibles, les flux de travail, les actions et l'état de santé dépendent de l'appareil Belimo raccordé. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la fiche technique de votre appareil Belimo.

  • Si je n'ai pas de appareil de terrain physique sous la main, puis-je simuler un raccordement avec un appareil de terrain virtuel avec Belimo Assistant 2?

    Oui, le « Demo mode » (Mode démo) peut simuler un raccordement à un appareil de terrain virtuel avec Belimo Assistant 2 si vous ne disposez pas d'un appareil de terrain physique sous la main. Il vous permet d'illustrer les interactions de l'utilisateur et d'explorer les fonctionnalités de l'application. Il est utilisé à des fins de démonstration uniquement. Veuillez noter que les flux de travail nécessitent un appareil physique pour fonctionner.

    Remarque : le mode de démonstration peut être activé dans l'application via Settings > General Settings > Demo Mode > On (Paramètres > Paramètres généraux > Mode démo > On). Le bouton « Simuler l'appareil » apparaîtra sur l'écran d'accueil.

  • Quelles sont les langues prises en charge ?

    L'application est disponible dans 7 langues :

    • Anglais (US)
    • Allemand
    • Espagnol
    • Italien
    • Chinois simplifié
    • Français
    • Russe

    Remarque : la langue de l'application peut être réglée via Settings > General Settings > Language (Paramètres > Paramètres généraux > Langue)

Ressources

  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 Mo)
  • Guide rapide
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0) (msi - 84,42 Mo)
  • Notes de mise à jour Belimo Assistant 2

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)