Formazione online
In qualità di azienda leader di mercato, riteniamo nostro dovere condividere con te le nostre conoscenze e i nostri progressi innovativi nel modo più semplice possibile. Oltre ai nostri numerosi webinar, che puoi trovare alla voce Webinar, offriamo video didattici ed e-learning su un'ampia gamma di temi interessanti.
L'e-learning consente di accedere alla formazione continua da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Nei diversi corsi di formazione autonoma è possibile acquisire le informazioni sui nostri prodotti e sulle applicazioni generali.
C'è un argomento su cui vorresti essere informato? Facci sapere!
- Video didattici
- Formazione via web
In questa sezione offriamo un ampio ventaglio di conoscenze attraverso brevi sequenze video.
Distribuzione e circuiti idronici - formazione di base (disponibile solo in tedesco)
Durata: 27 min.
Quali circuiti idronici sono disponibili? E qual è quello adatto per il mio progetto? Queste domande trovano risposta nella formazione di base, uno dei nove corsi di formazione sul tema dell'idronica.
Sei circuiti di base coprono oltre il 90 percento delle applicazioni. In questo video didattico potrai conoscere meglio questi sei circuiti e i loro usi:
- Circuito modulante
- Circuito ad iniezione con valvola a 2-vie
- Circuito di miscelazione
- Circuito di miscelazione con premiscelazione fissa
- Circuito di deviazione
- Circuito ad iniezione con valvola a 3-vie
Relatore: Jürgen Schubert è un consulente di progettazione presso Belimo Germania. È un collaboratore dell'azienda di vecchia data e un esperto di circuiti idronici e di costruzione di valvole.
Conoscenza di base sulla costruzione delle valvole dipendenti dalla pressione: parte 1 (disponibile solo in tedesco)
Durata: 14 min.
Come si progettano le valvole dipendenti dalla pressione? Cos'è un valore a? Cos'è l'autorità della valvola? Queste domande sono il fulcro della formazione di base 2.1.
Il video didattico copre le conoscenze di base per il dimensionamento di valvole dipendenti dalla pressione e si concentra in particolare sui seguenti punti:
- Q = m x c x delta T
- Parte del circuito a portata variabile
- Valore A degli scambiatori di calore
- Valore Kv/kvs
- Autorità della valvola
- Curva caratteristica
Il relatore: André Emme è un consulente di progettazione presso Belimo Germany.È un collaboratore dell'azienda di vecchia data e un esperto di circuiti idronici e di costruzione di valvole.
Conoscenza di base sulla costruzione delle valvole dipendenti dalla pressione: parte 2 (disponibile solo in tedesco)
Durata: 18 min.
Come si applicano correttamente le conoscenze della precedente formazione di base 2.1 nel dimensionamento di valvole dipendenti dalla pressione? E quali formule servono per questo? Queste domande sono trattate nella formazione di base 2.2.
Grazie a calcoli esemplificativi, questo video didattico trasmette le nozioni necessarie per dimensionare correttamente le valvole dipendenti dalla pressione. Verranno esaminati i seguenti circuiti:
- Circuito modulante
- Circuito di miscelazione
- Circuito ad iniezione con valvola a 2-vie
Il relatore: André Emme è un consulente di progettazione presso Belimo Germany.È un collaboratore dell'azienda di vecchia data e un esperto di circuiti idronici e di costruzione di valvole.
Master 1: contatore di energia termica (TEM), registrazione, regolazione e fatturazione del riscaldamento e raffreddamento (disponibile solo in tedesco)
Durata: 32 min.
Come sono progettati imisuratori di riscaldamento/raffreddamento? Cos'è una certificazione MID? Cosa sono il controllo di posizione, il controllo della portata e il controllo di potenza? Di cosa bisogna tener conto per quanto riguarda la lettura dei contatori, la fatturazione e le norme sulla calibrazione? Queste domande sono trattate nella formazione master 1.
I contenuti trattati sono i seguenti:
- Costruzione del contatore di energia termica (misuratore di calore/raffreddamento)
- Introduzione ai concetti di controllo
- Controllo di posizione
- Controllo della portata
- Controllo di potenza
- Approvazione MID e calibrazione
- Conoscenze di base dei nuovi regolamenti sui costi di riscaldamento e della legge sulla calibrazione
Relatore: Frank Eßer è un consulente di progettazione presso Belimo Germania. È attivo nel settore da molti anni ed è un esperto di tecnologia di controllo, contatori di calore/raffreddamento e sistemi idronici.
Sindrome da basso delta T ─ cause e problemi a bassa diffusione (disponibile solo in tedesco)
Durata: 18 min.
Cos'è la sindrome da basso delta T e da cosa è causata? Come si può correggere? Come determiniamo la temperatura differenziale (delta T) corretta? Inoltre, perché utilizziamo da anni le funzioni del delta T manager nel settore dell'ottimizzazione energetica? Queste domande sono il fulcro di questo video per la formazione...
I contenuti trattati sono i seguenti:
- Ragioni per la sindrome da basso delta T
- Ottimizzazione del sistema idronico
- Delta T manager ─ Funzione e principio di funzionamento
- Monitoraggio digitale delle condizioni
Il relatore: Markus Plasser lavora per BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H. in Austria da quattro anni e vanta oltre due decenni di esperienza nel settore dell'ottimizzazione degli impianti.
Concetti di misura (disponibile solo in tedesco)
Durata: 36 min.
Cosa significano concetto di misura, concetto di punto di misura e controllo dell'energia? Perché il concetto di misura dovrebbe essere preso in considerazione durante la progettazione idronica? Quali sono i contenuti di un concetto di punto di misura? Cosa sono i KPI?
Il video didattico fornisce informazioni sull'integrazione dei concetti di misura nella progettazione idronica e affronta in particolare i seguenti punti:
- Concetti di misura per la fatturazione alle proprietà
- Concetti di misura per il controllo dell'energia
- Ottimizzazione dei punti di misura
- Valutazione dei dati energetici
Relatore: Frank Eßer è un consulente di progettazione presso Belimo Germania. È attivo nel settore da molti anni, e da due anni presso Belimo, ed è un esperto di tecnologia di controllo, contatori di calore/raffreddamento e sistemi idronici.
Per garantire la massima flessibilità e tenere traccia dei progressi, puoi completare le singole fasi di apprendimento e continuare la formazione in un secondo momento.
Crea un profilo per questo registrandoti.
Belimo Energy Valve™
Durata: 60 min.
In questo corso di formazione via web sulla nostra richiestissima energy valve con contatore di energia termica, trattiamo i seguenti temi:
- Quali sono i vantaggi della energy valve?
- Dove viene utilizzata e quali sono le modalità di comando possibili?
- Cosa significa la sindrome da basso delta T e come si previene con la energy valve?
Nozioni base della tecnologia bus
Durata: 75 min.
Questa formazione di base affronta i seguenti temi relativi ai sistemi bus:
- Cos'è la topologia degli edifici?
- Quali sono le tecnologie di comunicazione disponibili?
- Differenze tra le strutture edilizie del passato, presente e futuro
- Quali sono i protocolli bus disponibili presso Belimo?
- Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei differenti protocolli bus?
Contatori di energia termica TEM
Durata: 150 min.
In questo corso di formazione via web impartiamo le basi sui nostri contatori di energia termica con approvazione MID.
- Come funzione il nostro principio di misurazione (riscaldamento/raffreddamento)
- In che modo teniamo conto e compensiamo il contenuto di glicole nell'acqua?
- Quali sono le interfacce di comunicazione disponibili e quali impostazioni sono possibili tramite il web server?
- Collegamento tramite NFC e operazioni con Belimo Assistant App
- Come viene eseguito il commissioning?
- Come attivo Power over Ethernet?
- Come attivo il contatore di energia termica?
- Cosa bisogna considerare con gli standard EN1434 MID 2014/32/EU?