Elemente in Ihrem Download-Ordner

Der Download-Ordner ist leer
Element(e) im Download-Ordner

!

CM24K-F-T-L.2

Drehantrieb mit Notstellfunktion für Leistungsmodul SKM.., 2 Nm, DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, Formschluss 8x8 mm, IP20, Klemmen
Multipack 20 Stk.

Listenpreis
CHF 2’660.00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

CAD / BIM

BIM / Revit

Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-ARCM

Verdrehsicherungs­klammer, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: CHF 57.60
Nettopreis: ...

Z-ESCM

Endanschlag-Clip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: CHF 23.60
Nettopreis: ...

Z-MA

Getriebeausrastmagnet, zu CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: CHF 131.80
Nettopreis: ...

Z-PICM

Positionsanzeiger, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: CHF 160.60
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Achsmitnahme
Formschluss 8x8 mm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Drehmoment
2 Nm
Drehwinkel
95
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Handverstellung
Mit Magnet
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
0.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.2 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP20
Spannung AC/DC
DC 24 V