BF230-TN-2

Brandschutzklappenantrieb, 18 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, <120 s, 2 x EPU, IP54, Kabel, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZK-BF

Adapter für Formschluss mit Klemme für Rundachse 10...20 mm / Vierkant 10...16 mm für BF, BLF

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZK1-B

Handkurbel, 40 mm, für BLF, BF, BLE, BE

Listenpreis: CHF 5.80
Nettopreis: ...

ZK1-B.1

Handkurbel, 40 mm, für BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: CHF 110.00
Nettopreis: ...

ZK2-B

Handkurbel, 70 mm, für BLF, BF, BLE, BE

Listenpreis: CHF 6.30
Nettopreis: ...

ZK2-B.1

Handkurbel, 70 mm, für BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: CHF 140.00
Nettopreis: ...

ZSD-B.1

Schutzbeutel mit Ader
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: CHF 160.00
Nettopreis: ...

ZSN-BF

Konsole für SN2-C7 für BF

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZZ12-B

Zeiger 12x12 mm für BLF, BF, BLE

Listenpreis: CHF 5.30
Nettopreis: ...

ZZ12-B.1

Zeiger 12x12 mm für BLF, BF, BLE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: CHF 110.00
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

BKN230-MOD

Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 230 V

Listenpreis: CHF 391.00
Nettopreis: ...

SN2-C7

Hilfsschalter 2 x EPU

Listenpreis: CHF 90.00
Nettopreis: ...

ZBAT0

Blinddeckel für BAT (ohne Temperatursicherung für Kanalinnentemperatur)
Multipack 20 Stk.

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT120

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT120.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT140

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 140°C (Farbe rot), Sondenlänge 65 mm

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT72

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT72.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT72/9

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 90 mm

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT95

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT95.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT95/9

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau)

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZST-BS

Kabelsatz mit Stecker 0.5 m für Kommunikations- und Netzgerät

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar
Produktvideos
Details

Spezifikationen

Achsmitnahme
Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Drehmoment
18 Nm
Drehwinkel
95
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Mit Stellungsfixierung
Hilfsschalter
2 x EPU
Laufzeit (Motor)
<120 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
16 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
8.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54, IP-Schutz in allen Montagelagen
Spannung AC/DC
AC 230 V