BFN230-T

Brandschutzklappenantrieb, 9 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, <60 s, 2 x EPU, IP54, Kabel, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZA11-B

Formschlusseinsatz 12/11 mm für BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Listenpreis: CHF 7.50
Nettopreis: ...

ZA11-B.1

Formschlusseinsatz 12/11 mm für BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
Multipack 50 Stk.

Listenpreis: CHF 280.00
Nettopreis: ...

ZKN1-B

Handkurbel, 40 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE

Listenpreis: CHF 5.80
Nettopreis: ...

ZKN1-B.1

Handkurbel, 40 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: CHF 130.00
Nettopreis: ...

ZKN2-B

Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE

Listenpreis: CHF 6.30
Nettopreis: ...

ZKN2-B.1

Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: CHF 140.00
Nettopreis: ...

ZSD-B.1

Schutzbeutel mit Ader
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: CHF 160.00
Nettopreis: ...

ZSN-B

Konsole für SN2-C7 für BFL, BFN

Listenpreis: CHF 58.00
Nettopreis: ...

ZZN12-B

Zeiger 12x12 mm für BFL, BFN, BEN, BEE

Listenpreis: CHF 5.30
Nettopreis: ...

ZZN12-B.1

Zeiger 12x12 mm für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: CHF 72.00
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

BKN230-MOD

Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 230 V

Listenpreis: CHF 391.00
Nettopreis: ...

SN2-C7

Hilfsschalter 2 x EPU

Listenpreis: CHF 90.00
Nettopreis: ...

ZBAT0

Blinddeckel für BAT (ohne Temperatursicherung für Kanalinnentemperatur)
Multipack 20 Stk.

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT120

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT120.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT140

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 140°C (Farbe rot), Sondenlänge 65 mm

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT72

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT72.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT72/9

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 90 mm

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT95

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT95.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZBAT95/9

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau)

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar

ZST-BS

Kabelsatz mit Stecker 0.5 m für Kommunikations- und Netzgerät

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Brandschutzklappenantriebe BFL und BFN

Verlassen Sie sich beim Brandschutz auf die Brandschutzklappenantriebe der neuen Generation mit Safety Position Lock™. Diese neue, patentierte Lösung ist standardmässig integriert und sorgt dafür, dass die Brandschutzklappen bei einem Brand zuverlässig in der Sicherheitsstellung bleiben.

Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Brandschutzklappenantriebe BFL und BFN

Verlassen Sie sich beim Brandschutz auf die Brandschutzklappenantriebe mit Safety Position Lock™. Diese patentierte Lösung ist standardmässig integriert und sorgt dafür, dass die Brandschutzklappen bei einem Brand zuverlässig in der Sicherheitsstellung bleiben.
 

Details

Spezifikationen

Achsmitnahme
Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Drehmoment
9 Nm
Drehwinkel
95
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Mit Stellungsfixierung
Hilfsschalter
2 x EPU
Laufzeit (Motor)
<60 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
20 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.1 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54, IP-Schutz in allen Montagelagen
Spannung AC/DC
AC 230 V