BLE230

Entrauchungsklappenantrieb, 15 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, <30 s, 2 x EPU, Formschluss 12x12 mm, IP54, Kabel

Nur über Hersteller von Entrauchungsklappen verfügbar

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Erfolgsgeschichten

Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZK1-B

Handkurbel, 40 mm, für BLF, BF, BLE, BE

Listenpreis: CHF 5.80
Nettopreis: ...

ZK1-B.1

Handkurbel, 40 mm, für BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: CHF 110.00
Nettopreis: ...

ZK2-B

Handkurbel, 70 mm, für BLF, BF, BLE, BE

Listenpreis: CHF 6.30
Nettopreis: ...

ZK2-B.1

Handkurbel, 70 mm, für BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: CHF 140.00
Nettopreis: ...

ZSD-B.1

Schutzbeutel mit Ader
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: CHF 160.00
Nettopreis: ...

ZZ12-B

Zeiger 12x12 mm für BLF, BF, BLE

Listenpreis: CHF 5.30
Nettopreis: ...

ZZ12-B.1

Zeiger 12x12 mm für BLF, BF, BLE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: CHF 110.00
Nettopreis: ...
Produktvideos
Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Rauchentwicklung mit und ohne maschinelle Entrauchung

Maschinelle Entrauchungsanlagen mit motorisierten Entrauchungsklappen gewährleisten, dass Flucht- und Rettungswege so lange wie möglich rauchfrei bleiben. Das verhindert die Rauchausbreitung in benachbarte Zonen, während einströmende Frischluft das Flashover verzögert.

Bitte akzeptieren Sie die Cookie-Einstellungen, um das Video anzusehen.

Rauchentwicklung mit und ohne maschinelle Entrauchung

Maschinelle Entrauchungsanlagen mit motorisierten Entrauchungsklappen gewährleisten, dass Flucht- und Rettungswege so lange wie möglich rauchfrei bleiben.
Das verhindert die Rauchausbreitung in benachbarte Zonen, während einströmende Frischluft das Flashover verzögert.

Details

Spezifikationen

Achsmitnahme
Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Drehmoment
15 Nm
Drehwinkel
105
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Mit Handkurbel
Hilfsschalter
2 x EPU
Laufzeit (Motor)
<30 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC 230 V