BF24-ST-RE
Brandschutzklappenantrieb, 15 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54, Kabel mit Anschlussstecker
Nur in der Schweiz und in Liechtenstein verfügbar!
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
BKN230-24-MOD
Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 24 V mit Anschlussstecker
Listenpreis: CHF 471.00
Nettopreis: ...
Produktvideos
Vorteile motorisierter Brandschutzklappen
Vorteile motorisierter gegenüber mechanischen Brandschutzklappen.
Brandschutz-Szenarien
1. Brandschutzklappen nicht motorisiert vs. motorisiert
2. Regelmässige automatisierte Funktionsprüfungen
3. Nachtabschaltung & Abschottung der Brandabschnitte
4. Rauchübertragung in Aussenluftanlagen
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 8 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 11 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel mit Anschlussstecker 1 m, 2x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel mit Anschlussstecker 1 m, 6x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Anschlussstecker
- Hilfsschalter: Stecker 6-polig, passend zu Kommunikations- und Netzgeräten (siehe “Zubehör”)
- Drehmoment
- 15 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Mit Stellungsfixierung
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- <75 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 16 s
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 3/4"
- Schutzklasse
- IP54