SVC24A-RE
Hubantrieb (Retrofit), 1500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen
- Listenpreis
- CHF 818.00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
So installieren Sie einen Hubantrieb mit Retrofit-Konsole
Die Antriebe und Retrofit-Linkages wurden speziell für ein breites Spektrum an HLK-Anwendungen entwickelt. Sie sind äusserst anpassungsfähig, einfach auszuwählen und zu installieren und lassen sich auf lange Zeit problemlos warten.
So installieren Sie einen Hubantrieb mit Retrofit-Konsole
Die Antriebe und Retrofit-Linkages wurden speziell für ein breites Spektrum an HLK-Anwendungen entwickelt. Sie sind äusserst anpassungsfähig, einfach auszuwählen und zu installieren und lassen sich auf lange Zeit problemlos warten.
Spezifikationen
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Au
- 3-Punkt
- Bewegungsart
- Linear
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Hub
- 233
- Laufzeit
- 20...49 s
- Laufzeit (Motor)
- 35 s / 20 mm
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Notstellfunktion
- Ohne Notstellfunktion
- Produkttyp Antrieb (Mitbewerber)
- Retrofit-Antrieb für Fremdventil
- Schutzart
- IP54
- Schutzklasse
- IP54
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Stellkraft
- 1500 N