SR230P-R

Drehantrieb (Retrofit), 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Listenpreis
CHF 571.00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZPF-08

Formschlussadapter 2-flach, 8xØ17x57 mm (BxØxH), für SR..P..-R

Listenpreis: CHF 44.00
Nettopreis: ...

ZPF-09

Formschlussadapter 2-flach, 9xØ12x57 mm (BxØxH), für SR..P..-R

Listenpreis: CHF 44.00
Nettopreis: ...

ZPF-10

Formschlussadapter 2-flach, 10xØ17x57 mm (BxØxH), für SR..P..-R

Listenpreis: CHF 44.00
Nettopreis: ...

ZPF-11

Formschlussadapter 2-flach, 11xØ14x57 mm (BxØxH), für SR..P..-R

Listenpreis: CHF 44.00
Nettopreis: ...

ZPF-14

Formschlussadapter 2-flach, 14xØ18x57 mm (BxØxH), für SR..P..-R

Listenpreis: CHF 44.00
Nettopreis: ...

ZPK-12

Formschlussadapter Keilnut, Ø12x4x57 mm (ØxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: CHF 44.00
Nettopreis: ...

ZPK-14

Formschlussadapter Keilnut, Ø14x5x57 mm (ØxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: CHF 44.00
Nettopreis: ...

ZPV-08

Formschlussadapter Vierkant, 8x8x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: CHF 44.00
Nettopreis: ...

ZPV-09

Formschlussadapter Vierkant, 9x9x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: CHF 44.00
Nettopreis: ...

ZPV-10

Formschlussadapter Vierkant, 10x10x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: CHF 44.00
Nettopreis: ...

ZPV-11

Formschlussadapter Vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: CHF 44.00
Nettopreis: ...

ZPV-12

Formschlussadapter Vierkant, 12x12x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: CHF 44.00
Nettopreis: ...

ZPV-14

Formschlussadapter Vierkant, 14x14x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: CHF 44.00
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

HH230

Heizung, mit mechanischem Hygrostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihren lokalen Vertreter.

HT230

Heizung, mit einstellbarem Thermostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihren lokalen Vertreter.

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P2800A

Rückführpotentiometer 2.8 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P5000A

Rückführpotentiometer 5 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

P500A

Rückführpotentiometer 500 Ω aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...

S2A GR

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar, grau

Listenpreis: CHF 96.00
Nettopreis: ...

Nicht kategorisiert

P200A

Rückführpotentiometer 200 Ω aufsteckbar

Listenpreis: CHF 111.00
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsart
Rotative
Drehmoment
20 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Laufzeit
80...99 s
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.6 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Produkttyp Antrieb (Mitbewerber)
Retrofit-Antrieb für Fremdventil
Schutzart
IP66/67
Schutzklasse
IP66/67
Spannung AC/DC
AC 100...240 V