01DT-1NH
Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, NTC10k Carel, Sondenlänge 50 mm, Sondendurchmesser 6 mm
Mitgelieferte Teile: Montage-Clip, Schrauben, Klebefolie
- Listenpreis
- CHF 53.90
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
A-22D-A03
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff
Listenpreis: CHF 12.30
Nettopreis: ...
A-22D-A03.1
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Multipack 50 Stk., Kunststoff
Listenpreis: CHF 280.00
Nettopreis: ...
A-22D-A05
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing
Listenpreis: CHF 25.30
Nettopreis: ...
A-22P-A45
Klemmverschraubung, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring
Listenpreis: CHF 35.20
Nettopreis: ...
Tauchhülsen
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: CHF 49.00
Nettopreis: ...
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Temperatur
- Ausgangssignal
- NTC10k Carel
- Ausgangssignal passiv Temperatur
- NTC10k Carel
- Sondenlänge
- 50 mm