01DT-1DL
Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Ni1000TK5000, Sondenlänge 100 mm, Sondendurchmesser 6 mm
Mitgelieferte Teile: Montage-Clip, Schrauben, Klebefolie
- Listenpreis
- CHF 59.80
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
A-22D-A03
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff
A-22D-A05
Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing
A-22P-A06
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 50 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A08
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 100 mm, G 1/2", SW27
A-22P-A45
Klemmverschraubung, nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring
A-22P-A51
Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Temperatur
- Ausgangssignal
- Ni1000TK5000
- Ausgangssignal passiv Temperatur
- Ni1000TK5000
- Sondenlänge
- 100 mm