• Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
    Italiano
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
  • DE IT FR EN
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Next Generation
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
  2. Sensoren/Zähler
  3. Rohrsensoren (Wasser)

22PDP-185



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22PDP-185

22PDP-185

Differenzdrucksensor flüssige Medien, 0...5 bar, 0...73 psi, aktiv, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

ACHTUNG: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl den statischen und dynamischen Druck! Die Installationsanleitung muss genau befolgt werden. Für Unterstützung können Sie uns gerne kontaktieren.

Mitgelieferte Teile: Montageplatte, Dübel, Schrauben

Listenpreis
CHF 1’005.00
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22WP-A02

A-22WP-A02

Reduzieradapter, G 1/4" (Innengewinde) auf G 1/2" (Aussengewinde)

Listenpreis: CHF 21.10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: CHF 49.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PDP-A02

A-22PDP-A02

Kabelverlängerung 7 m [23 ft] für 22PDP-..

Listenpreis: CHF 320.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Differenzdruck
Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Messbereich Druck
0...5 bar
Messbereich Druck
0...73 psi
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ
Ausgangsstrom [Bereich]
1x 4...20 mA, max. Widerstand 500 Ω
Ausgangssignal aktiv Hinweis
Ausgang 0...5/10 V oder 4...20 mA, wählbar mit Schalter im stromlosen Zustand
Anzeige Typ
LCD

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)