22UT-14

Aussensensor Temperatur aktiv, 4...20 mA, Externer Sensor, Sondenlänge 25 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis
CHF 132.00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

CAD-Daten 2D

CAD-Daten 3D

BIM / Revit

Zubehör

Zubehör für Sensoren

A-22G-A01.1

Anschlussadapter, M20x1.5, für Kabel 1x6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: CHF 40.00
Nettopreis: ...
Produktvideos
Details

Spezifikationen

Ausgangssignal
4...20 mA
Einsatz
Aussenbereich
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Temperatur
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Temperatur
Sondenlänge
25 mm
Spannung AC/DC
DC 24 V
Zusätzliche Merkmale
Externer Sensor