22UTH-130X

Aussensensor mit Wetter- und Strahlungswärmeschutz Feuchte / Temperatur aktiv, 4...20 mA

Listenpreis
CHF 462.00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

CAD-Daten 2D

CAD-Daten 3D

BIM / Revit

Zubehör

Zubehör für Sensoren

A-22D-A06

Ersatzfilter, Drahtgitter, nicht rostender Stahl

Listenpreis: CHF 9.20
Nettopreis: ...
Produktvideos
Details

Spezifikationen

Ausgangssignal
4...20 mA
Einsatz
Aussenbereich
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messbereich Feuchtigkeit
0...100% RH, nicht kondensierend
Messbereich Geschwindigkeit
Max. 12 m/s
Messwerte
  • Temperatur
  • Feuchte
Produkttyp
Sensor
Sensortyp
Feuchte
Spannung AC/DC
DC 24 V