TF24-3



TF24-3

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3-Punkt, 150 s, IP42

Listenpreis
CHF 263.00

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Zubehör

Mechanisches Zubehör

AH-TF

Antriebshebel

Listenpreis: CHF 23.80
Nettopreis: ...

AV6-20

Achsverlängerung 170 mm Ø10 mm für Klappenachse Ø 6...16 mm

Listenpreis: CHF 51.00
Nettopreis: ...

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10, Multipack 10 Stk.

Listenpreis: CHF 187.00
Nettopreis: ...

KG8

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8, Multipack 10 Stk.

Listenpreis: CHF 160.00
Nettopreis: ...

KH8

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich Ø 10...18 mm

Listenpreis: CHF 17.40
Nettopreis: ...

SB-TF

Schraubbefestigungsset

Listenpreis: CHF 30.90
Nettopreis: ...

Z-ARS180

Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: CHF 64.00
Nettopreis: ...

ZDB-TF

Drehwinkelbegrenzer, mit Endanschlag

Listenpreis: CHF 8.70
Nettopreis: ...

ZF8-TF

Formschlussadapter, 8x8 mm, für TF..

Listenpreis: CHF 11.40
Nettopreis: ...

ZG-TF1

Montageset für Gestängebetätigung für Flach- und Seitenmontage

Listenpreis: CHF 106.00
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Achsmitnahme
Universalklemmbock 6...12.7 mm
Ansteuerungsart
3-Punkt
Drehmoment
2.5 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Nein
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<25 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Produkttyp
Antrieb
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V